Grupos de mercancía
Perfiles de protección de esquinas con centro de cable de acero integrado
K1368

Perfiles de protección de esquinas con centro de cable de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Protección de bordes de EPDM o PVC.
Junta de espuma de caucho de EPDM.
Versión:Negro.Indicación:Estos perfiles realizan, además de las funciones de protección de esquinas, una función de estanqueidad contra la humedad, el polvo y la suciedad para otros componentes, como por ejemplo puertas, tapas o cubiertas de carcasa. Según la forma del perfil de caucho celular existen aplicaciones en los más variados ámbitos de aplicación.

En los perfiles de estanqueidad de protección de bordes, se recomienda comprimir (compresión) la junta al 50 % como máx.
Con vistas a asegurar una hermeticidad óptima, la junta debería comprimirse al 30-40 %.
Estos datos son recomendaciones, ya que se trata de valores individuales en función del caso concreto, la aplicación y las piezas instaladas.

Los perfiles de estanqueidad de protección de bordes de EPDM están certificados según UL50, UL50E y UL94HB.
Montaje:Montaje sencillo, rápido y sin problemas. Presionando con la mano, el perfil de estanqueidad de protección de esquinas se sujeta por sí solo. No es necesario ningún material adhesivo o de fijación.A petición:Otras longitudes.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1368 Perfiles de protección de esquinas con centro de cable de acero integrado 215 kB
 Indicación técnica sobre protección de cantos 35,4 kB

Planos (vista completa)

Perfiles de protección de esquinas con centro de cable de acero integrado

Perfiles de protección de cantos con centro de cable de acero integrado, forma A

Más información

Planos

Perfiles de protección de cantos con centro de cable de acero integrado, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
LZona de sujeción
mm
Radio de flexión mínimo
mm
B

HH1CADAcc.PrecioPedir
K1368.015X2000AEPDM20000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 A petición
K1368.015X5000AEPDM50000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 A petición
K1368.015X10000AEPDM100000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 A petición
K1368.015X20000AEPDM200000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 A petición
K1368.015X50000AEPDM500000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 A petición

Perfiles de protección de cantos con centro de cable de acero integrado, forma B

Más información

Planos

Perfiles de protección de cantos con centro de cable de acero integrado, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
LZona de sujeción
mm
Radio de flexión mínimo
mm
B

HH1CADAcc.PrecioPedir
K1368.122X2000BEPDM20001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 A petición
K1368.122X5000BEPDM50001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 A petición
K1368.122X10000BEPDM100001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 A petición
K1368.122X20000BEPDM200001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 A petición
K1368.122X50000BEPDM500001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 A petición

Perfiles de protección de cantos con centro de cable de acero integrado, forma C

Más información

Planos

Perfiles de protección de cantos con centro de cable de acero integrado, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
LZona de sujeción
mm
Radio de flexión mínimo
mm
B

B1HCADAcc.PrecioPedir
K1368.211X2000CEPDM20001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 A petición
K1368.211X5000CEPDM50001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 A petición
K1368.211X10000CEPDM100001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 A petición
K1368.211X20000CEPDM200001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 A petición
K1368.211X50000CEPDM500001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 A petición

Perfiles de protección de cantos con centro de cable de acero integrado, forma D

Más información

Planos

Perfiles de protección de cantos con centro de cable de acero integrado, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
LZona de sujeción
mm
Radio de flexión mínimo
mm
B

B1HCADAcc.PrecioPedir
K1368.313X2000DEPDM20002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 A petición
K1368.313X5000DEPDM50002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 A petición
K1368.313X10000DEPDM100002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 A petición
K1368.313X20000DEPDM200002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 A petición
K1368.313X50000DEPDM500002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 A petición

Perfiles de protección de cantos con centro de cable de acero integrado, forma E

Más información

Planos

Perfiles de protección de cantos con centro de cable de acero integrado, forma E

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
LZona de sujeción
mm
Radio de flexión mínimo
mm
B

HH1CADAcc.PrecioPedir
K1368.415X2000EPVC20001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 A petición
K1368.415X5000EPVC50001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 A petición
K1368.415X10000EPVC100001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 A petición
K1368.415X20000EPVC200001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 A petición
K1368.415X50000EPVC500001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 A petición

Perfiles de protección de cantos con centro de cable de acero integrado, forma F

Más información

Planos

Perfiles de protección de cantos con centro de cable de acero integrado, forma F

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
LZona de sujeción
mm
Radio de flexión mínimo
mm
B

B1HCADAcc.PrecioPedir
K1368.510X2000FPVC20001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 A petición
K1368.510X5000FPVC50001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 A petición
K1368.510X10000FPVC100001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 A petición
K1368.510X20000FPVC200001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 A petición
K1368.510X50000FPVC500001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 A petición

Indicaciones sobre este artículo

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33