HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para herramientas endurecido o metal duro.Versión:Bruñido.Indicación:Las pinzas son ideales para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción y mordazas de sujeción.
Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares. Las pinzas garantizan fuerzas de retención superiores a la media en caso de alta presión de corte.
Las puntas serradas de metal duro están soldadas.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0387_C Pinzas cuadradas, forma C 160 kB

Planos

Pinzas cuadradas, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

ABD1D2TAcanaladuraCADAcc.PrecioPedir
K0387.1210048C12104,585,6fino A petición
K0387.1212048C12124,585,6fino A petición
K0387.1610048C16104,585,6fino A petición
K0387.1612048C16124,585,6fino A petición
K0387.2010058C20105,5106,6fino A petición
K0387.2012058C20125,5106,6fino A petición
K0387.2510068C25106,6117,6fino A petición
K0387.2512068C25126,6117,6fino A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33