Grupos de mercancía
Casquillos receptores forma B (atornillados en la parte delantera)
K0938

Casquillos receptores forma B (atornillados en la parte...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente y bruñido.Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación.Indicación sobre el dibujo:
1) Placa base
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0938 Casquillos receptores forma B (atornillados en la parte delantera) 169 kB

Planos

Casquillos receptores forma B (atornillados en la parte delantera)

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2D3D4LL1BD5D6D7STGrosor mín.
de placa de
base H
CADAcc.PrecioPedir
K0938.131317,334,994,42511,564,57,63513,5M4x72011,9120 A petición
K0938.161620,736,994,42911,564,57,63721M4x72011,9120 A petición
K0938.202024,844,995,43515,8269,54521M5x92516,2125 A petición
K0938.252530,454,996,44219,947115525,5M6x102520,3225 A petición
K0938.303036,259,996,44821,777116030,5M6x113022,1530 A petición
K0938.353541,369,998,45622,619147040M8x173222,9932 A petición
K0938.505058,491,9910,47531,1211179255M10x184531,545 A petición
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33