- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0384Tornillos de presión esféricos sin cabeza de acero inoxidable,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tornillo y bola de acero inoxidable.Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:La bola aplanada permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°. Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como "barras de pegamento". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | L | Ø de bola | SW | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0384.2046 | B | M4 | 1,4 | 5,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | A petición | | K0384.2048 | B | M4 | 1,4 | 7,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | A petición | | K0384.20410 | B | M4 | 1,4 | 9,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | A petición | | K0384.20412 | B | M4 | 1,4 | 11,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | A petición | | K0384.20416 | B | M4 | 1,4 | 15,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | A petición | | K0384.2058 | B | M5 | 2 | 7,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | A petición | | K0384.20510 | B | M5 | 2 | 9,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | A petición | | K0384.20512 | B | M5 | 2 | 11,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | A petición | | K0384.20516 | B | M5 | 2 | 15,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | A petición | | K0384.20520 | B | M5 | 2 | 19,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | A petición | | K0384.20525 | B | M5 | 2 | 24,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | A petición | | K0384.20610 | B | M6 | 3 | 10,1 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0384.20612 | B | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0384.20616 | B | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0384.20620 | B | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0384.20625 | B | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0384.20650 | B | M6 | 3 | 50,1 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0384.20660 | B | M6 | 3 | 60,1 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0384.20680 | B | M6 | 3 | 80,1 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0384.20810 | B | M8 | 4,1 | 10,3 | 5,5 | 4 | 10 | | | A petición | | K0384.20812 | B | M8 | 4,1 | 12,3 | 5,5 | 4 | 10 | | | A petición | | K0384.20816 | B | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0384.20820 | B | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0384.20825 | B | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0384.20830 | B | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0384.20850 | B | M8 | 4,1 | 50,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0384.20860 | B | M8 | 4,1 | 60,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0384.20880 | B | M8 | 4,1 | 80,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0384.21012 | B | M10 | 5,6 | 12,3 | 7 | 5 | 20 | | | A petición | | K0384.21016 | B | M10 | 5,6 | 16,3 | 7 | 5 | 20 | | | A petición | | K0384.21020 | B | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 20 | | | A petición | | K0384.21025 | B | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 20 | | | A petición | | K0384.21035 | B | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 20 | | | A petición | | K0384.21216 | B | M12 | 7 | 16,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | A petición | | K0384.21220 | B | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | A petición | | K0384.21230 | B | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | A petición | | K0384.21240 | B | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | A petición | | K0384.21620 | B | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 | | | A petición | | K0384.21625 | B | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 60 | | | A petición | | K0384.21635 | B | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 | | | A petición | | K0384.21650 | B | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 60 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|