- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0384Tornillos de presión esféricos sin cabeza de acero inoxidable,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tornillo de acero inoxidable. Bola de acero inoxidable, POM o de cerámica Si3N4. Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa se utilizan cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida. Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como "barras de pegamento". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano. El nitruro de silicio (Si3N4) se caracteriza especialmente por una combinación de excelentes propiedades materiales. Estas van desde una alta resiliencia y estabilidad, hasta un comportamiento de desgaste excelente y una buena resistencia química. Indicación sobre el dibujo:Forma A: Bola de acero inoxidable Forma D: Bola de POM Forma E: Bola de cerámica Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | L | Ø de bola | SW | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0384.10410 | A | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | A petición | | K0384.10412 | A | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | A petición | | K0384.10416 | A | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | A petición | | K0384.1046 | A | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | A petición | | K0384.1048 | A | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | A petición | | K0384.10510 | A | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | A petición | | K0384.10512 | A | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | A petición | | K0384.10516 | A | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | A petición | | K0384.10520 | A | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | A petición | | K0384.10525 | A | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | A petición | | K0384.1058 | A | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | A petición | | K0384.10610 | A | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0384.10612 | A | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0384.10616 | A | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0384.10620 | A | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0384.10625 | A | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0384.10650 | A | M6 | 50,8 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0384.10660 | A | M6 | 60,8 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0384.10680 | A | M6 | 80,8 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0384.10810 | A | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | A petición | | K0384.10812 | A | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | A petición | | K0384.10816 | A | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0384.10820 | A | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0384.10825 | A | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0384.10830 | A | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0384.10850 | A | M8 | 51,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0384.10860 | A | M8 | 61,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0384.10880 | A | M8 | 81,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0384.11012 | A | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 20 | | | A petición | | K0384.11016 | A | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 20 | | | A petición | | K0384.11020 | A | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 20 | | | A petición | | K0384.11025 | A | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 20 | | | A petición | | K0384.11035 | A | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 20 | | | A petición | | K0384.11216 | A | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 30 | | | A petición | | K0384.11220 | A | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 30 | | | A petición | | K0384.11225 | A | M12 | 27 | 8,5 | 6 | 30 | | | A petición | | K0384.11230 | A | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 30 | | | A petición | | K0384.11232 | A | M12 | 34 | 8,5 | 6 | 30 | | | A petición | | K0384.11240 | A | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 30 | | | A petición | | K0384.11620 | A | M16 | 23,3 | 12 | 8 | 60 | | | A petición | | K0384.11625 | A | M16 | 28,3 | 12 | 8 | 60 | | | A petición | | K0384.11635 | A | M16 | 38,3 | 12 | 8 | 60 | | | A petición | | K0384.11650 | A | M16 | 53,3 | 12 | 8 | 60 | | | A petición | | K0384.30410 | D | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | A petición | | K0384.30412 | D | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | A petición | | K0384.30416 | D | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | A petición | | K0384.3046 | D | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | A petición | | K0384.3048 | D | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | A petición | | K0384.30510 | D | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | A petición | | K0384.30512 | D | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | A petición | | K0384.30516 | D | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | A petición | | K0384.30520 | D | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | A petición | | K0384.30525 | D | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | A petición | | K0384.3058 | D | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | A petición | | K0384.30610 | D | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | A petición | | K0384.30612 | D | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | A petición | | K0384.30616 | D | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | A petición | | K0384.30620 | D | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | A petición | | K0384.30625 | D | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | A petición | | K0384.30810 | D | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | A petición | | K0384.30812 | D | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | A petición | | K0384.30816 | D | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | A petición | | K0384.30820 | D | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | A petición | | K0384.30825 | D | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | A petición | | K0384.30830 | D | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | A petición | | K0384.80512 | E | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | A petición | | K0384.80520 | E | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | A petición | | K0384.8058 | E | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | A petición | | K0384.80610 | E | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0384.80616 | E | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0384.80620 | E | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0384.80625 | E | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 9 | | | A petición | | K0384.80810 | E | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | A petición | | K0384.80812 | E | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | A petición | | K0384.80820 | E | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0384.80825 | E | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0384.80830 | E | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | A petición | | K0384.81012 | E | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 20 | | | A petición | | K0384.81016 | E | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 20 | | | A petición | | K0384.81020 | E | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 20 | | | A petición | | K0384.81025 | E | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 20 | | | A petición | | K0384.81035 | E | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 20 | | | A petición | | K0384.81216 | E | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 30 | | | A petición | | K0384.81220 | E | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 30 | | | A petición | | K0384.81230 | E | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 30 | | | A petición | | K0384.81240 | E | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 30 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|