Grupos de mercancía
Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola aplanada
K0383

Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola aplanada

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia 10.9.
Bola de acero del apoyo de cilindros o POM.
Versión:Tornillo negro.
Bola endurecida con acabado natural o de POM.
Indicación:La bola aplanada con forma B, C o F permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.
Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como "barras de pegamento". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.
Indicación sobre el dibujo:
Forma B: Bola de acero
Forma C: Bola de POM
Forma F: Bola de acero acanalada
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0383 Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola aplanada 155 kB

Planos

Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola aplanada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1LØ de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0383.20412BM41,411,82,523,5 A petición
K0383.20416BM41,415,82,523,5 A petición
K0383.2046BM41,45,82,523,5 A petición
K0383.2048BM41,47,82,523,5 A petición
K0383.20410BM41,49,82,523,5 A petición
K0383.20512BM5211,632,54,5 A petición
K0383.20516BM5215,632,54,5 A petición
K0383.20520BM5219,632,54,5 A petición
K0383.20525BM5224,632,54,5 A petición
K0383.2058BM527,632,54,5 A petición
K0383.20510BM529,632,54,5 A petición
K0383.20610BM6310,1439 A petición
K0383.20612BM6312,1439 A petición
K0383.20616BM6316,1439 A petición
K0383.20620BM6320,1439 A petición
K0383.20625BM6325,1439 A petición
K0383.20650BM6350,1439 A petición
K0383.20660BM6360,1439 A petición
K0383.20680BM6380,1439 A petición
K0383.20810BM84,110,35,5410 A petición
K0383.20812BM84,112,35,5410 A petición
K0383.20816BM84,116,35,5415 A petición
K0383.20820BM84,120,35,5415 A petición
K0383.20825BM84,125,35,5415 A petición
K0383.20830BM84,130,35,5415 A petición
K0383.20850BM84,150,35,5415 A petición
K0383.20860BM84,160,35,5415 A petición
K0383.20880BM84,180,35,5415 A petición
K0383.21012BM105,612,37520 A petición
K0383.21016BM105,616,37520 A petición
K0383.21020BM105,620,37520 A petición
K0383.21025BM105,625,37520 A petición
K0383.21035BM105,635,37520 A petición
K0383.21216BM12716,28,5630 A petición
K0383.21220BM12720,28,5630 A petición
K0383.21230BM12730,28,5630 A petición
K0383.21240BM12740,28,5630 A petición
K0383.21620BM1610,72012860 A petición
K0383.21625BM1610,72512860 A petición
K0383.21635BM1610,73512860 A petición
K0383.21650BM1610,75012860 A petición
K0383.22030BM2013,530151090 A petición
K0383.22040BM2013,540151090 A petición
K0383.22060BM2013,560151090 A petición
K0383.22450BM2415,8501812120 A petición
K0383.22435BM2415,8351812120 A petición
K0383.22480BM2415,8801812120 A petición
K0383.70412CM41,811,92,520,3 A petición
K0383.70416CM41,815,92,520,3 A petición
K0383.7046CM41,85,92,520,3 A petición
K0383.7048CM41,87,92,520,3 A petición
K0383.70410CM41,89,92,520,3 A petición
K0383.70512CM52,111,832,50,5 A petición
K0383.70516CM52,115,832,50,5 A petición
K0383.70520CM52,119,832,50,5 A petición
K0383.70525CM52,124,832,50,5 A petición
K0383.7058CM52,17,832,50,5 A petición
K0383.70510CM52,19,832,50,5 A petición
K0383.70610CM6310,3430,9 A petición
K0383.70612CM6312,3430,9 A petición
K0383.70616CM6316,3430,9 A petición
K0383.70620CM6320,3430,9 A petición
K0383.70625CM6325,3430,9 A petición
K0383.70810CM84,210,45,541,5 A petición
K0383.70812CM84,212,45,541,5 A petición
K0383.70816CM84,216,45,541,5 A petición
K0383.70820CM84,220,45,541,5 A petición
K0383.70825CM84,225,45,541,5 A petición
K0383.70830CM84,230,45,541,5 A petición
K0383.41012FM106127520 A petición
K0383.41016FM106167520 A petición
K0383.41025FM106257520 A petición
K0383.41035FM106357520 A petición
K0383.41216FM127,2168,5630 A petición
K0383.41220FM127,2208,5630 A petición
K0383.41230FM127,2308,5630 A petición
K0383.41240FM127,2408,5630 A petición
K0383.41620FM1610,72012860 A petición
K0383.41625FM1610,72512860 A petición
K0383.41635FM1610,73512860 A petición
K0383.41650FM1610,75012860 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33