Grupos de mercancía
Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con rosca fina
K0382

Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con rosca fina

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido clase de resistencia 10.9.
Bola de acero del apoyo de cilindros.
Versión:Tornillo negro.
Bola endurecida con acabado natural.
Indicación:La forma A con bola completa se utiliza cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida. La bola aplanada con forma B permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.

La rosca fina permite un ajuste especialmente sensible de los tornillos de presión esféricos.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con bola completa
Forma B: con bola aplanada
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0382 Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con rosca fina 106 kB

Planos (vista completa)

Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con rosca fina

Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con rosca fina, forma A

Más información

Planos

Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con rosca fina, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1L1Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0382.10810AM8x111,25,5410 A petición
K0382.10820AM8x121,25,5415 A petición
K0382.11012AM10x113,77520 A petición
K0382.11025AM10x126,77520 A petición
K0382.11216AM12x1,5188,5630 A petición
K0382.11230AM12x1,5328,5630 A petición
K0382.11620AM16x1,523,312860 A petición
K0382.11635AM16x1,538,312860 A petición
K0382.12030AM20x1,534,2151090 A petición
K0382.12040AM20x1,544,2151090 A petición

Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con rosca fina, forma B

Más información

Planos

Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con rosca fina, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D3L2Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0382.20810BM8x14,110,35,5410 A petición
K0382.20820BM8x14,120,35,5415 A petición
K0382.21012BM10x15,612,37520 A petición
K0382.21025BM10x15,625,37520 A petición
K0382.21216BM12x1,5716,28,5630 A petición
K0382.21230BM12x1,5730,28,5630 A petición
K0382.21620BM16x1,510,72012860 A petición
K0382.21635BM16x1,510,73512860 A petición
K0382.22030BM20x1,513,530151090 A petición
K0382.22040BM20x1,513,540151090 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33