- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0382_ATornillos de presión esféricos sin cabeza y con rosca fina,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido clase de resistencia 10.9. Bola de acero del apoyo de cilindros.Versión:Tornillo negro. Bola endurecida con acabado natural.Indicación:La forma A con bola completa se utiliza cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida.
La rosca fina permite un ajuste especialmente sensible de los tornillos de presión esféricos.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D1 | L1 | Ø de bola | SW | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0382.10810 | A | M8x1 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 |  | | A petición | | K0382.10820 | A | M8x1 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 |  | | A petición | | K0382.11012 | A | M10x1 | 13,7 | 7 | 5 | 20 |  | | A petición | | K0382.11025 | A | M10x1 | 26,7 | 7 | 5 | 20 |  | | A petición | | K0382.11216 | A | M12x1,5 | 18 | 8,5 | 6 | 30 |  | | A petición | | K0382.11230 | A | M12x1,5 | 32 | 8,5 | 6 | 30 |  | | A petición | | K0382.11620 | A | M16x1,5 | 23,3 | 12 | 8 | 60 |  | | A petición | | K0382.11635 | A | M16x1,5 | 38,3 | 12 | 8 | 60 |  | | A petición | | K0382.12030 | A | M20x1,5 | 34,2 | 15 | 10 | 90 |  | | A petición | | K0382.12040 | A | M20x1,5 | 44,2 | 15 | 10 | 90 |  | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|