Grupos de mercancía
Casquillos de distanciamiento de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN
K1822

Casquillos de distanciamiento de acero inoxidable con junta...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los manguitos espaciadores Hygienic DESIGN se han desarrollado especialmente para usos en ámbitos de procesamiento de alimentos. Se ha hecho gran hincapié en una forma geométrica optimizada para la limpieza y una rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm. La junta tórica de plástico apto para uso con alimentos es intercambiable.Material:Manguito distanciador: acero inoxidable 1.4404.
Junta tórica: termoplástico conforme con UE10/2011 y FDA (POM).
Versión:Casquillo distanciador: acero inoxidable sin pulir.
Junta tórica: RAL5002 - azul ultramar (POM).
Indicación:La superficie de apoyo de la junta tórica debe, idealmente, ser plana y en ángulo recto con respecto a la perforación de tornillo y además debe tener una rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm.
Junta tórica no apta para limpieza ácida (valor de pH < 4) y agentes oxidantes.

La idoneidad para el uso correspondiente del manguito espaciador Hygienic DESIGN debe ser comprobada por el usuario. La junta tórica debe revisarse con regularidad y cambiarse cuando corresponda, en función de las cargas y los efectos externos (la temperatura o los medios de limpieza y del producto).
Rango de temperatura:-20° a +100°C (POM).Ventajas:Junta tórica intercambiable.
Materiales aptos para usos alimentarios.
Forma geométrica optimizada para la limpieza.
Accesorios:Juntas tóricas K1649.
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica K1647.
Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica K1648.
Volumen de suministroManguitos espaciadores con juntas tóricas incluidas.Indicación sobre el dibujo:
1) Manguito distanciador
2) Junta tórica
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1822 Casquillos de distanciamiento de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN 192 kB

Planos

Casquillos de distanciamiento de acero inoxidable con junta tórica en Hygienic DESIGN

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLD

D1D2HRCADAcc.PrecioPedir
K1822.11106X30306,41415,742,53,5 A petición
K1822.11106X40406,41415,742,53,5 A petición
K1822.11106X50506,41415,742,53,5 A petición
K1822.11108X30308,41819,742,53,5 A petición
K1822.11108X40408,41819,742,53,5 A petición
K1822.11108X50508,41819,742,53,5 A petición
K1822.11110X303010,52223,742,53,5 A petición
K1822.11110X404010,52223,742,53,5 A petición
K1822.11110X505010,52223,742,53,5 A petición
K1822.11112X3030132628,2534 A petición
K1822.11112X4040132628,2534 A petición
K1822.11112X5050132628,2534 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33