Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
EN
Choose your language
Watchlist
Bookmark products
Direct ordering
3 Hits

Description

Descripción del producto
Las abrazaderas de palanca se prestan óptimamente para usos cuando la situación de sujeción no permite que la pieza de trabajo se pueda extraer libremente hacia arriba cuando no está sujeta. Debido al movimiento lineal de la palanca tensora al abrir o al cerrar la abrazadera de palanca, esta última resulta especialmente adecuada para las situaciones de sujeción en que no es posible el movimiento lateral del elemento de sujeción, p. ejemplo por el obstáculo de contornos. El pistón transmite la fuerza a la palanca tensora de la abrazadera de palanca. La forma de actuación doble de la abrazadera de palanca define claramente los tiempos de apertura y de cierre.
Material
Carcasa y pistón de acero.
Versión
Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Indicación
La palanca tensora de la abrazadera de palanca genera su fuerza de sujeción óptima en posición horizontal.
En las piezas de trabajo, las tolerancias se compensan hasta una divergencia de posición de +/- 8,5°.
La fuerza de sujeción de una abrazadera de palanca depende de la longitud de la palanca tensora.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Modo de accionamiento
- Conexión roscada
- Conexión de brida y junta tórica
- Canales perforados.
Datos técnicos
- Presión de servicio máx. para diámetros de pistón de 16 y 25: 350 bar.
- Presión de servicio máx. para diámetros de pistón de 40: 200 bar.
Montaje
Ver el contorno de instalación.
Ventajas
- Integrated metal wiper.
- Partially retractable housing.
- Collision-free accessibility to the workpiece.
- Lineless pressure supply.
- Versatile mounting possibilities.
Scope of delivery
- 1x tension lever for link clamp.
- 4x DIN EN ISO 4762 cap screws grade 8.8.
- 4x Plastic caps.
- 2x O-rings 7x1.5 (for flange connection operating mode).
On request
With position control.
Drawing reference
H1*= optimum clamping point; from -1.5mm until tension lever contact

1) Mounting contour
2) Loosen
3) Clamp
4) Rounded edges
5) These holes are only closed with screw plugs by piston diameter 16

Discover our product range