Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, recorrido de sujeción extendido
K2053

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, recorrido de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los dispositivos de sujeción rápida pesados con recorrido de sujeción extendido se prestan especialmente para las operaciones de sujeción automatizadas.

Al principio del proceso de sujeción y gracias a la curva de control integrada, el brazo de sujeción realiza un movimiento hacia abajo con carrera de giro de 90°. Este movimiento va seguido de la carrera de sujeción lineal hacia abajo.
Material:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Modo de accionamiento:Llave de impacto con momento de torsión ajustable.Ventajas:- Apto para automatización
- Elevadas fuerzas de sujeción
- Sujeción rápida
Volumen de suministroDispositivos de sujeción pivotantes con casquillo de posicionamiento.Indicación sobre el dibujo:
1) Carrera de rotación
2) Carrera de sujeción
3) Giro a la izquierda
4) Giro a la derecha
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2053 Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, recorrido de sujeción extendido 223 kB
 Indicación técnica para dispositivo de sujeción pivotante pesado con recorrido de sujeción extendido 138 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, recorrido de sujeción extendido

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, recorrido de sujeción extendido, forma A, con brazo de sujeción

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, recorrido de sujeción extendido, forma A, con brazo de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1FormaModelo
de forma
BB1B2D

D1D2HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3S1S2SWPar de
apriete
máx. Nm
Fuerza de
sujeción
kN
CADAcc.PrecioPedir
K2053.1061con giro a la derechaAcon brazo de sujeción90702211M1226105164311530291050665550311019286 A petición
K2053.0061con giro a la izquierdaAcon brazo de sujeción90702211M1226105164311530291050665550311019286 A petición

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, recorrido de sujeción extendido, forma B, sin brazo de sujeción

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, recorrido de sujeción extendido, forma B, sin brazo de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1FormaModelo
de forma
BB1D

D2HH1H2H3H4H5H6L3S1S2SWCADAcc.PrecioPedir
K2053.1060con giro a la derechaBsin brazo de sujeción90701126105164311530291050311019 A petición
K2053.0060con giro a la izquierdaBsin brazo de sujeción90701126105164311530291050311019 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33