HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Grupos de mercancía
Pernos de sujeción de acero o acero inoxidable con placa del adaptador
K1506

Pernos de sujeción de acero o acero inoxidable con placa del...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Placa del adaptador de acero.
cuña de sujeción de acero 1.0715 o acero inoxidable 1.4305.
Versión:Placa del adaptador cincado.
Cuñas de sujeción bruñida o con acabado natural.
Indicación:Las placas del adaptador permiten una compatibilidad del dispositivo de sujeción rápida Kipp con la configuración de agujeros 3 o 4 para placas de trama perforada o placas con perforación de Ø de 16 mm, Ø de 20 mm o Ø de 28 mm.
Al girar el tornillo de cabeza cilíndrica, se tensan las partes del tornillo de apriete en la perforación.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1506 Pernos de sujeción de acero o acero inoxidable con placa del adaptador 414 kB

Planos (vista completa)

Pernos de sujeción de acero o acero inoxidable con placa del adaptador

Pernos de sujeción de acero o acero inoxidable con placa del adaptador, forma A

Más información

Planos

Pernos de sujeción de acero o acero inoxidable con placa del adaptador, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
BB1B2D

D1HH1LL1L2L3L4SSWCADAcc.PrecioPedir
K1506.0016AAcero52132616M530,517,5661130132656 A petición
K1506.1020AAcero inoxidable52132620M53421661130132656 A petición
K1506.0028AAcero52132628M54128661130132656 A petición

Pernos de sujeción de acero o acero inoxidable con placa del adaptador, forma B

Más información

Planos

Pernos de sujeción de acero o acero inoxidable con placa del adaptador, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
BB1B2D

D1D2HH1LL1L2L3L4SSWCADAcc.PrecioPedir
K1506.0116BAcero5273816M5M630,517,596113073856 A petición
K1506.1120BAcero inoxidable5273820M5M6342196113073856 A petición
K1506.0128BAcero5273828M5M6412896113073856 A petición

Pernos de sujeción de acero o acero inoxidable con placa del adaptador, forma C

Más información

Planos

Pernos de sujeción de acero o acero inoxidable con placa del adaptador, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
BB1B2B3B4D

D1D2D3HH1LL1L2L3L4L5L6L7L8SSWCADAcc.PrecioPedir
K1506.0216CAcero52132673816M5M5M630,517,59611301326267383056 A petición
K1506.1220CAcero inoxidable52132673820M5M5M634219611301326267383056 A petición
K1506.0228CAcero52132673828M5M5M641289611301326267383056 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33