Grupos de mercancía
Conectores para tubo, bridas aluminio
K0479

Conectores para tubo, bridas aluminio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición de aluminio.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Versión:Rectificado por vibración.
Tornillo de cabeza cilíndrica y tuerca hexagonal, cincado.
Indicación:* Agujero alargado.A petición:Palanca de sujeción para fijación y otros diámetros.Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados K0493Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0479 Conectores para tubo, bridas aluminio 752 kB

Planos

Conectores para tubo, bridas aluminio

Selección/filtro de artículos

ReferenciaConfiguración
de agujeros
A

BCDEFGHKLMNOPRSUCADAcc.PrecioPedir
K0479.512112,15,5* (2x)18253531353832,541505-23-M6x2040  A petición
K0479.514214,15,5 (2x)1825353135-32,541505-23-M6x2040  A petición
K0479.515215,15,5 (2x)1825353135-32,541505-23-M6x2040  A petición
K0479.516116,15,5* (2x)18253531353832,541505-23-M6x2040  A petición
K0479.518218,15,5 (2x)1825353135-32,541505-23-M6x2040  A petición
K0479.520120,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  A petición
K0479.525125,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  A petición
K0479.530130,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  A petición
K0479.540340,178,5* (4x)425660708080748710510604052M10x3082  A petición
K0479.550350,2210,5* (4x)506665839098859812814624560M10x35100  A petición
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33