Grupos de mercancía
Conectores para tubo, pie articulado aluminio, con dentado interior
K0487

Conectores para tubo, pie articulado aluminio, con dentado...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición de aluminio.
Tornillo de sujeción con tuerca, acero.
Versión:Rectificado por vibración.
Tornillo de sujeción con tuerca, cincado.
Indicación:Los conectores para tubo de piezas de articulación con dentado interior se pueden acoplar a conectores para tubo de piezas de articulación con dentado exterior (K0485) para formar una pieza de articulación.
Par máximo para apretar los tornillos de sujeción:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
A petición:Palanca de sujeción para fijación.Accesorios:- Tuercas hexagonales DIN 985
- Tuercas hexagonales DIN 933
- Tornillos cilíndricos DIN 6912
Indicación sobre el dibujo:
1) Dentado 15°
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0487 Conectores para tubo, pie articulado aluminio, con dentado interior 227 kB

Planos

Conectores para tubo, pie articulado aluminio, con dentado interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

CDEGHKLMNSCADAcc.PrecioPedir
K0487.5185,3 (2x)1372550353832,5205M6 A petición
K0487.5306,5 (4x)1694075755752,5337,5M8 A petición
K0487.5408,5 (4x)22115610010076724410M10 A petición
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33