Grupos de mercancía
Conectores para tubo, pieza de articulación aluminio, con dentado exterior
K0485

Conectores para tubo, pieza de articulación aluminio, con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición de aluminio.
Tornillo de sujeción con tuerca, acero.
Versión:Rectificado por vibración.
Tornillo de sujeción con tuerca, cincado.
Indicación:Los conectores para tubo de piezas de articulación con dentado exterior se pueden acoplar a conectores para tubo de piezas de articulación con dentado interior (K0484, K0486 o K0487) para formar una pieza de articulación.
Par máximo para apretar los tornillos de sujeción:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
A petición:Palanca de sujeción para fijación.Accesorios:- Tuercas hexagonales DIN 985
- Tuercas hexagonales DIN 933
- Tornillos cilíndricos DIN 6912
Indicación sobre el dibujo:
1) Dentado 15°
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0485 Conectores para tubo, pieza de articulación aluminio, con dentado exterior 350 kB

Planos

Conectores para tubo, pieza de articulación aluminio, con dentado exterior
Conectores para tubo, pieza de articulación aluminio, con dentado exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

CDEGHKLMPSF
kN
Mb (Nm)Mv (Nm)CADAcc.PrecioPedir
K0485.51212,110,57,52629,42530574421M63,6289 A petición
K0485.51414,110,57,52629,42530574421M63,6289 A petición
K0485.51616,110,57,52629,42530574421M63,6289 A petición
K0485.51818,110,57,52629,42530574421M63,6289 A petición
K0485.5202016940404550937333M84,99194 A petición
K0485.52525,116940404550937333M84,99194 A petición
K0485.53030,116940404550937333M84,99194 A petición
K0485.54040,222115656606812810048M106267181 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33