Grupos de mercancía
Conectores para tubos con articulación de aluminio y articulación esférica
K0489

Conectores para tubos con articulación de aluminio y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los conectores para tubos con articulación están diseñados con un dentado, por lo que pueden pivotar 180° en pasos de 15°.
Los conectores para tubos cuentan con una placa de conexión que puede girar 360° en la articulación esférica, por lo que ofrecen más libertad a la hora de ajustarlos.
Ahí se pueden fijar y ajustar individualmente componentes como sensores, reflectores y otros elementos. Aptos para componentes que se deben orientar de forma precisa y reajustar con frecuencia.
El rango de giro de la placa de conexión es de 60°.
Material:Fundición de aluminio.
Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Versión:Rectificado por vibración.
Tornillo de cabeza cilíndrica y tuerca hexagonal, cincado.
Indicación:Combinables con otros conectores para tubos de tamaño 18 mm y 30 mm.

Un recubrimiento especial de la superficie de la articulación esférica garantiza una sujeción altamente resistente.

Momento de torsión máx. para apretar los tornillos de fijación:
M6: 10 N m.
M8: 25 N m.
M10: 50 N m.

Las fuerzas y los momentos indicados son valores orientativos no vinculantes que pueden no alcanzarse en casos particulares debido a las distintas condiciones de uso, por ejemplo, la temperatura o las propiedades de la superficie de los perfiles que se van a sujetar.
Estos datos no constituyen una garantía de calidad ni una característica garantizada de los productos.
Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados K0493Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0489 Conectores para tubos con articulación de aluminio y articulación esférica 407 kB

Planos (vista completa)

Conectores para tubos con articulación de aluminio y articulación esférica

Conectores para tubos con articulación de aluminio y articulación esférica, forma A

Más información

Planos

Conectores para tubos con articulación de aluminio y articulación esférica, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

BCDEFGHKLMNOPMb (Nm)CADAcc.PrecioPedir
K0489.5181A18,15,521M5X10251540203065308862449 A petición

Conectores para tubos con articulación de aluminio y articulación esférica, forma B

Más información

Planos

Conectores para tubos con articulación de aluminio y articulación esférica, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

CDD1EHJKLMNOPWMb (Nm)CADAcc.PrecioPedir
K0489.5301B30,130M65,845163438,110360146847330,240 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33