Grupos de mercancía
Conectores para tubos con articulación de plástico y articulación esférica
K0489

Conectores para tubos con articulación de plástico y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los conectores para tubos con articulación están diseñados con un dentado, por lo que pueden pivotar 180° en pasos de 15°.
Los conectores para tubos cuentan con una placa de conexión que puede girar 360° en la articulación esférica, por lo que ofrecen más libertad a la hora de ajustarlos.
Ahí se pueden fijar y ajustar individualmente componentes como sensores, reflectores y otros elementos. Aptos para componentes que se deben orientar de forma precisa y reajustar con frecuencia.
El rango de giro de la placa de conexión es de 60°.
Material:Termoplástico.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Versión:Negro. Tornillo de cabeza cilíndrica, tuerca hexagonal, cincado.Indicación:Combinables con otros conectores para tubos de tamaño 18 mm. Si es necesario fijar tubos más pequeños o bien transformar tubos redondos en tubos cuadrados, se pueden aplicar casquillos reductores en el tubo correspondiente.

Un recubrimiento especial de la superficie de la articulación esférica garantiza una sujeción altamente resistente.

Momento de torsión máx. para apretar los tornillos de fijación:
M6: 8 N m.
M8: 25 N m.

Las fuerzas y los momentos indicados son valores orientativos no vinculantes que pueden no alcanzarse en casos particulares debido a las distintas condiciones de uso, por ejemplo, la temperatura o las propiedades de la superficie de los perfiles que se van a sujetar.
Estos datos no constituyen una garantía de calidad ni una característica garantizada de los productos.
Accesorios:- Casquillos reductores K0492
- Tubos redondos y tubos cuadrados K0493
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0489 Conectores para tubos con articulación de plástico y articulación esférica 293 kB

Planos

Conectores para tubos con articulación de plástico y articulación esférica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaABCD

EFGHKLMNPRMb (Nm)CADAcc.PrecioPedir
K0489.18118,15,521M5X10301540203066309045438 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33