Grupos de mercancía
Conectores para tubos, pieza en T, aluminio con articulación esférica
K0475

Conectores para tubos, pieza en T, aluminio con articulación...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las piezas en T de los conectores para tubo se utilizan para la conexión de los elementos de corte del eje. Se pueden enroscar en máquinas o bastidores.
Los conectores para tubos cuentan con una placa de conexión giratoria de 360° en la articulación esférica.
Ahí se pueden fijar y ajustar individualmente componentes como sensores, reflectores y otros elementos. Aptos para componentes que se deben orientar de forma precisa y reajustar con frecuencia.
El rango de giro de la placa de conexión es de 60°.
Material:Fundición de aluminio.
Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Versión:Rectificado por vibración.
Tornillo de cabeza cilíndrica y tuerca hexagonal, cincado.
Indicación:Combinable con otros conectores para tubo del tamaño 18 mm.

Un recubrimiento especial de la superficie de la articulación esférica garantiza una sujeción altamente resistente.

Momento de torsión máx. para apretar los tornillos de fijación:
M6: 10 N m.
M8: 25 N m.

Las fuerzas y los momentos indicados son valores orientativos no vinculantes que pueden no alcanzarse en casos particulares debido a las distintas condiciones de uso, por ejemplo, la temperatura o las propiedades de la superficie de los perfiles que se van a sujetar.
Estos datos no constituyen una garantía de calidad ni una característica garantizada de los productos.
Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados K0493Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0475 Conectores para tubos, pieza en T, aluminio con articulación esférica 352 kB

Planos

Conectores para tubos, pieza en T, aluminio con articulación esférica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

BCDEFGHKLMMb (Nm)CADAcc.PrecioPedir
K0475.518118,15,521M5X10321540203087309 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33