Grupos de mercancía
Deslizadores de perfil con palanca de sujeción
K1806

Deslizadores de perfil con palanca de sujeción

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo base: Fundición inyectada de cinc.
Elementos corredizos: plástico POM.
Piezas de montaje: Acero galvanizado.
Junta tórica: EPDM.
Palanca de sujeción: plástico reforzado con fibra de vidrio.
Sistema mecánico de la palanca de sujeción: acero.
Indicación:Deslizadores de perfil de metal con elementos corredizos de plástico sujetos con clips. Con palanca de sujeción adicional para la sujeción del sistema de carro. Los perfiles de aluminio de tipo I con una ranura de 8 mm, gracias a los deslizadores de perfil, realizan un movimiento lineal con bajo desgaste. Como no requiere lubricación, el sistema es extremadamente resistente a la suciedad.

La carga máxima admisible de un deslizador de perfil es de Fmax. = 50 N. La fuerza de sujeción con un par de apriete máximo de 15 Nm es de 600 N.

Las guías de deslizamiento con varios carros deslizantes deben estar compuestas de una combinación de rodamiento fijo (forma F) y rodamiento libre (forma L). De este modo se compensan las tolerancias de forma y se asegura una movilidad suave.

Forma S: Juego para conectar cualquier elemento de montaje.

Forma L: Juego para empleo como rodamiento de apoyo libre.

Forma F: Juego para empleo como rodamiento fijo.
Volumen de suministroForma S: deslizadores de perfil con elementos deslizantes.
2 tuercas hexagonales DIN 439 B - M6.
1 palanca de sujeción M6x55 con arandela DIN 9021 6,4 mm y tuerca corredera en ranura especial, ranura 8 - M6.

Forma L: deslizadores de perfil con elementos deslizantes.
2 tornillos alomados ISO 7380 - M5x25.
2 juntas tóricas DIN 3771 - 5x1,5.
2 tuercas correderas en ranura, ranura 8 - M5.
1 palanca de sujeción M6x55 con arandela DIN 9021 6,4 mm y tuerca corredera en ranura especial, ranura 8 - M6.

Forma F: deslizadores de perfil con elementos deslizantes.
2 tornillos alomados ISO 7380 - M6x25.
2 juntas tóricas DIN 3771 - 5x1,5.
2 tuercas corredera en ranura, ranura 8 - M6.
1 palanca de sujeción M6x55 con arandela DIN 9021 6,4 mm y tuerca corredera en ranura especial, ranura 8 - M6.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1806 Deslizadores de perfil con palanca de sujeción 647 kB

Planos (vista completa)

Deslizadores de perfil con palanca de sujeción

Deslizadores de perfil
con palanca de sujeción, forma S, estándar

Más información

Planos

Deslizadores de perfil
con palanca de sujeción, forma S, estándar

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaModelo
de forma
CADAcc.PrecioPedir
K1806.1001Sestándar A petición

Deslizadores de perfil
con palanca de sujeción, forma L, rodamiento libre

Más información

Planos

Deslizadores de perfil
con palanca de sujeción, forma L, rodamiento libre

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
D

CADAcc.PrecioPedir
K1806.2051Lrodamiento con apoyo libreM5 A petición

Deslizadores de perfil
con palanca de sujeción, forma F, rodamiento fijo

Más información

Planos

Deslizadores de perfil
con palanca de sujeción, forma F, rodamiento fijo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
D

CADAcc.PrecioPedir
K1806.3061Frodamiento fijoM6 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33