Grupos de mercancía
Soportes para monitor de aluminio, con altura regulable 4 o 5 ejes
K1792

Soportes para monitor de aluminio, con altura regulable 4 o 5...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Placa de fijación de acero /plástico.
Soporte para monitor de aluminio.
Discos y casquillos de apoyo de plástico.
Brida de montaje de aluminio.
Adaptador de montaje de aluminio.
Tornillos de acero.
Versión:Placa de fijación pintada.
Soporte para monitor pintado.
Brida de montaje pintada.
Adaptador de montaje pintado.
Tornillos cincados.
Indicación:A los soportes para monitor se pueden fijar pantallas de hasta 10 kg de peso y, según las necesidades, se pueden desmontar de nuevo sin esfuerzo. Además, el brazo de los soportes para monitor se puede regular en altura y también en el ángulo de visión. La pantalla instalada se puede girar 90°. Las placas de fijación de los soportes para monitor son compatibles con el estándar VESA 75/100.Aplicación:Con una llave Allen hexagonal se puede definir más o menos fuerte la fuerza de muelle que hay que aplicar para reajustar los distintos ejes.Volumen de suministroSoportes para monitor de 4 ejes:
1x placa de fijación VESA, incluyendo 4 tornillos M4x12, ranura en cruz.
1x soporte para monitor de 4 ejes incluyendo cubierta para guía de cables.
1x tornillo de montaje DIN 6912, M8x25.
1x adaptador de montaje.
2x tornillos de montaje DIN 6912, M8x16.
1x llave Allen hexagonal, ancho llave 3.
1x llave Allen hexagonal, ancho llave 4.

Soportes para monitor de 5 ejes:
1x placa de fijación VESA, incluyendo 4 tornillos M4x12, ranura en cruz.
1x soporte para monitor de 5 ejes incluyendo cubierta para guía de cables.
1x tornillo de montaje DIN 6912, M8x25.
1x adaptador de montaje.
2x tornillos de montaje DIN 6912, M8x16.
1x llave Allen hexagonal, ancho llave 3.
1x llave Allen hexagonal, ancho llave 4.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1792 Soportes para monitor de aluminio, con altura regulable 4 o 5 ejes 226 kB

Planos (vista completa)

Soportes para monitor de aluminio, con altura regulable 4 o 5 ejes

Soportes para monitor de aluminio, con altura regulable
4 o 5 ejes, forma A, 4 ejes

Más información

Planos

Soportes para monitor de aluminio, con altura regulable
4 o 5 ejes, forma A, 4 ejes

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
B

B1B2B3DD1D2HH1H2H3LL1CADAcc.PrecioPedir
K1792.4360A4 ejes7510094705,313,892361144043436361 A petición

Soportes para monitor de aluminio, con altura regulable
4 o 5 ejes, forma B, 5 ejes

Más información

Planos

Soportes para monitor de aluminio, con altura regulable
4 o 5 ejes, forma B, 5 ejes

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
B

B1B2B3DD1D2HH2LL1CADAcc.PrecioPedir
K1792.6341B5 ejes7510094705,313,8946440634560 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33