Grupos de mercancía
Empuñaduras de mariposa „Miniwing“ con rosca interior continua
K0658

Empuñaduras de mariposa „Miniwing“ con rosca interior continua

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico.
Casquillo de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Empuñadura gris antracita.
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0658 Empuñaduras de mariposa „Miniwing“ con rosca interior continua 174 kB

Planos

Empuñaduras de mariposa „Miniwing“ con rosca interior continua

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del componente
DCADAcc.PrecioPedir
K0658.1004aceroM4 A petición
K0658.1005aceroM5 A petición
K0658.1006aceroM6 A petición
K0658.10004acero inoxidableM4 A petición
K0658.10005acero inoxidableM5 A petición
K0658.10006acero inoxidableM6 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33