HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" con rosca interior
K0274_IG

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" con rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Casquillo de latón o acero inoxidable 1.4305.
Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0274_IG Empuñaduras de mariposa "Miniwing" con rosca interior 222 kB

Planos

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" con rosca interior

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del componente
DTCADAcc.PrecioPedir
K0274.004LatónM46 A petición
K0274.005LatónM57,5 A petición
K0274.006LatónM69 A petición
K0274.0004Acero inoxidableM46 A petición
K0274.0005Acero inoxidableM57,5 A petición
K0274.0006Acero inoxidableM69 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33