Grupos de mercancía
Empuñaduras en cruz de plástico detectables por metal con casquillo de acero saliente
K1794

Empuñaduras en cruz de plástico detectables por metal con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Los elementos de mando detectables por metal están hechos de granulado sintético conforme con las normas de la FDA y la UE10/2011.
Gracias a los aditivos especiales que contiene el granulado sintético, los detectores de metales (tecnología de inducción) pueden detectar partículas de plástico tan pequeñas como 0,027 cm³ (3x3x3 mm). De esta forma, en las zonas de producción sensibles, como el procesamiento de alimentos, se pueden identificar fragmentos de plástico de los elementos de mando detectables por metal y se puede reducir notablemente el riesgo de pérdidas de producción o de reclamaciones.
Material:Termoplástico (poliamida reforzado con fibra de vidrio), detectable por metales, conforme con las normas de la UE10/2011 y la FDA.
Piezas de acero inoxidable 1.4404.
Versión:Termoplástico gris antracita RAL 7021.
Piezas de acero inoxidable, acabado natural.
Indicación:Las empuñaduras en cruz con casquillo de acero saliente en su versión con rosca interior son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.Aplicación:- Industria alimentaria
- Industria farmacéutica
- Industria de embalaje
Rango de temperatura:De -20°C a +100°C.Ventajas:Detectable por metal.
Volumen de detección ≥ 0,027 cm³.
Materiales aptos para usos alimentarios.
A petición:Modelos especiales.Indicación sobre el dibujo:
Forma K: casquillo roscado
Forma L: rosca exterior
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1794 Empuñaduras en cruz de plástico detectables por metal con casquillo de acero saliente 173 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en cruz de plástico detectables por metal con casquillo de acero saliente

Empuñaduras en cruz de plástico detectables por metal con casquillo de acero saliente, forma K: casquillo roscado

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz de plástico detectables por metal con casquillo de acero saliente, forma K: casquillo roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
Superficie
componente
Color
del cuerpo
de base
DD1D2HH2H3THomologación /
certificación
CADAcc.PrecioPedir
K1794.1425053175Kacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 7021M5251018979FDA + EU10/2011 A petición
K1794.1432063175Kacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 7021M63213,522129,512FDA + EU10/2011 A petición
K1794.1440063175Kacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 7021M64013,526141012FDA + EU10/2011 A petición
K1794.1440083175Kacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 7021M84013,526141012FDA + EU10/2011 A petición
K1794.1450083175Kacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 7021M8501932181217FDA + EU10/2011 A petición
K1794.1450103175Kacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 7021M10501932181217FDA + EU10/2011 A petición

Empuñaduras en cruz de plástico detectables por metal con casquillo de acero saliente, forma L: rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz de plástico detectables por metal con casquillo de acero saliente, forma L: rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
Superficie
componente
Color
del cuerpo
de base
DD1D2HH2H3LHomologación /
certificación
CADAcc.PrecioPedir
K1794.1425053175X10Lacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 7021M52510189710FDA + EU10/2011 A petición
K1794.1425053175X15Lacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 7021M52510189715FDA + EU10/2011 A petición
K1794.1425053175X20Lacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 7021M52510189720FDA + EU10/2011 A petición
K1794.1432063175X10Lacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 7021M63213,522129,510FDA + EU10/2011 A petición
K1794.1432063175X15Lacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 7021M63213,522129,515FDA + EU10/2011 A petición
K1794.1432063175X20Lacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 7021M63213,522129,520FDA + EU10/2011 A petición
K1794.1432063175X25Lacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 7021M63213,522129,525FDA + EU10/2011 A petición
K1794.1432063175X30Lacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 7021M63213,522129,530FDA + EU10/2011 A petición
K1794.1440083175X15Lacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 7021M84013,526141015FDA + EU10/2011 A petición
K1794.1440083175X20Lacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 7021M84013,526141020FDA + EU10/2011 A petición
K1794.1440083175X25Lacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 7021M84013,526141025FDA + EU10/2011 A petición
K1794.1440083175X30Lacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 7021M84013,526141030FDA + EU10/2011 A petición
K1794.1440083175X40Lacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 7021M84013,526141040FDA + EU10/2011 A petición
K1794.1440083175X50Lacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 7021M84013,526141050FDA + EU10/2011 A petición
K1794.1450103175X20Lacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 7021M10501932181220FDA + EU10/2011 A petición
K1794.1450103175X25Lacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 7021M10501932181225FDA + EU10/2011 A petición
K1794.1450103175X30Lacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 7021M10501932181230FDA + EU10/2011 A petición
K1794.1450103175X40Lacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 7021M10501932181240FDA + EU10/2011 A petición
K1794.1450103175X50Lacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 7021M10501932181250FDA + EU10/2011 A petición
K1794.1450103175X60Lacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 7021M10501932181260FDA + EU10/2011 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33