- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0201Arandelas finales de aluminio |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Las arandelas finales están previstas para empuñaduras curvas redondas. La arandela final amplía la superficie de atornillado, lo que minimiza la perforación de paso en las chapas de paredes finas.Material:Aluminio.Versión:Color natural o negro anodizado.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | D2 | D3 | D4 | H | H1 | Para tornillos | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0201.5 | natural | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 |  | | A petición | | K0201.3 | natural | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 |  | | A petición | | K0201.7 | natural | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 |  | | A petición | | K0201.4 | negro | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 |  | | A petición | | K0201.1 | negro | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 |  | | A petición | | K0201.6 | negro | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 |  | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|