Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305.Versión:Versión de acero:
Superficie con rectificado de alta precisión y cromado con un brillo intenso o puente de conexión, además con envoltura de plástico lisa.

Versión de acero inoxidable:
Superficie semibrillante rectificada por vibración sin estrías.
Indicación:El volumen de suministro incluye material de fijación de acero cincado o inoxidable. Bloqueo del muelle en las dos posiciones finales.Montaje:Desde la parte trasera.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0218 Empuñaduras abatibles curvas 160 kB

Planos

Empuñaduras abatibles curvas

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
Versión 2ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0218.1001acero-10018M10x143118500 A petición
K0218.1201acero-12018M10x143138500 A petición
K0218.1801acero-18018M10x143198500 A petición
K0218.1002acerocon envoltura de plástico10018M10x143118500 A petición
K0218.1202acerocon envoltura de plástico12018M10x143138500 A petición
K0218.1802acerocon envoltura de plástico18018M10x143198500 A petición
K0218.1003acero inoxidable-10018M10x143118500 A petición
K0218.1203acero inoxidable-12018M10x143138500 A petición
K0218.1803acero inoxidable-18018M10x143198500 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33