Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas atornillables por un lado
K0237

Empuñaduras curvas atornillables por un lado

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Material de fijación 1.4301.
Versión:Negro mate con estructura fina.Indicación:Las empuñaduras curvas se pueden utilizar en fijaciones unilaterales. Además, son estables y muy resistentes.
El volumen de suministro incluye tornillos de fijación, tuercas y arandelas de apoyo, así como una chapa de sujeción para proporcionar una protección contra torsión adicional.
Montaje:Desde el lado de manejo.Indicación sobre el dibujo:
1) Chapa de sujeción
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0237 Empuñaduras curvas atornillables por un lado 174 kB

Planos

Empuñaduras curvas atornillables por un lado

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABDD1HLL1TCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0237.128051730M5x4520481281833800 A petición
K0237.156062036M6x55245815622401000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33