Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de plástico con inclinación por los dos lados y superficie interior suave
K0171

Empuñaduras curvas de plástico con inclinación por los dos lados...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Componentes duros de termoplástico reforzado con perlas de vidrio. Componentes blandos de SEBS.Versión:Componentes duros negro mate, componentes blandos azul basalto.Indicación:Empuñadura de poliamida con alta capacidad de carga. Transporte y agarre de gran comodidad gracias a la superficie blanda del interior de la empuñadura.
El volumen de suministro incluye tornillos de cabeza cilíndrica cincados de color negro, tuercas y arandelas de apoyo. Para zonas húmedas, se suministra material de fijación de acero inoxidable (1.4301).
Montaje:Desde el lado de manejo.A petición:Con etiquetado individual sobre los componentes blandos, grabado o en relieve. Los componentes duros y blandos están disponibles en todos los colores RAL.Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0171 Empuñaduras curvas de plástico con inclinación por los dos lados y superficie interior suave 131 kB

Planos

Empuñaduras curvas de plástico con inclinación por los dos lados y superficie interior suave

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 2ABB1DLL1HCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0171.515008estándar1502925,5M8x2517811853500 A petición
K0171.615008zona húmeda1502925,5M8x2517811853500 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33