Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de aluminio, ovaladas, oblicuas
K1634

Empuñaduras curvas de aluminio, ovaladas, oblicuas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Estas empuñaduras curvas oblicuas son especialmente adecuadas para su montaje en condiciones de espacio reducidas. Las empuñaduras son muy estables, y pueden utilizarse también cuando se requieran manipulaciones robustas. Material:Aluminio EN AW-6063.Versión:Con recubrimiento de polvo negro o rojo tráfico RAL 3020 o de acabado natural.Indicación:La versión de acabado natural puede lacarse tras el montaje o recubrirse.Aplicación:Bajo condiciones de espacio reducidas en la construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación.Montaje:Desde la parte trasera.Ventajas:Buen acceso en condiciones de espacio reducidas.
Muy estable y resistente.
Elemento de sujeción para abrir y cerrar protecciones, revestimientos y cubiertas.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1634 Empuñaduras curvas de aluminio, ovaladas, oblicuas 132 kB

Planos

Empuñaduras curvas de aluminio, ovaladas, oblicuas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
ABB1D

HLTCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1634.1000106negrorecubierto en polvo1002113M650113101000 A petición
K1634.1120106negrorecubierto en polvo1122113M650125101000 A petición
K1634.1200106negrorecubierto en polvo1202113M650133101000 A petición
K1634.1280106negrorecubierto en polvo1282113M650141101000 A petición
K1634.1600106negrorecubierto en polvo1602113M650173101000 A petición
K1634.1120108negrorecubierto en polvo1122517M855129121000 A petición
K1634.1200108negrorecubierto en polvo1202517M855137121000 A petición
K1634.1280108negrorecubierto en polvo1282517M855145121000 A petición
K1634.1600108negrorecubierto en polvo1602517M855177121000 A petición
K1634.1800108negrorecubierto en polvo1802517M855197121000 A petición
K1634.1008406rojo tráfico RAL 3020recubierto en polvo1002113M650113101000 A petición
K1634.1128406rojo tráfico RAL 3020recubierto en polvo1122113M650125101000 A petición
K1634.1208406rojo tráfico RAL 3020recubierto en polvo1202113M650133101000 A petición
K1634.1288406rojo tráfico RAL 3020recubierto en polvo1282113M650141101000 A petición
K1634.1608406rojo tráfico RAL 3020recubierto en polvo1602113M650173101000 A petición
K1634.1128408rojo tráfico RAL 3020recubierto en polvo1122517M855129121000 A petición
K1634.1208408rojo tráfico RAL 3020recubierto en polvo1202517M855137121000 A petición
K1634.1288408rojo tráfico RAL 3020recubierto en polvo1282517M855145121000 A petición
K1634.1608408rojo tráfico RAL 3020recubierto en polvo1602517M855177121000 A petición
K1634.1808408rojo tráfico RAL 3020recubierto en polvo1802517M855197121000 A petición
K1634.10006-acabado natural1002113M650113101000 A petición
K1634.11206-acabado natural1122113M650125101000 A petición
K1634.12006-acabado natural1202113M650133101000 A petición
K1634.12806-acabado natural1282113M650141101000 A petición
K1634.16006-acabado natural1602113M650173101000 A petición
K1634.11208-acabado natural1122517M855129121000 A petición
K1634.12008-acabado natural1202517M855137121000 A petición
K1634.12808-acabado natural1282517M855145121000 A petición
K1634.16008-acabado natural1602517M855177121000 A petición
K1634.18008-acabado natural1802517M855197121000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33