Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas ovaladas con perforación exterior
K0204

Empuñaduras curvas ovaladas con perforación exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio ovalado EN AW-6060.Versión:Negro o rojo rubí RAL 3003, con recubrimiento de polvo.Montaje:Desde el lado de manejo.Accesorios:Tornillos adecuados para la fijación de las empuñaduras curvas:
- Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762-M5/M6.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0204 Empuñaduras curvas ovaladas con perforación exterior 129 kB

Planos

Empuñaduras curvas ovaladas con perforación exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
ABB1DHLTCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0204.11000105negro10021135,55011313,61000 A petición
K0204.11120105negro11221135,55012513,61000 A petición
K0204.11120106negro11225176,655129111000 A petición
K0204.11200105negro12021135,55013313,61000 A petición
K0204.11200106negro12025176,655137111000 A petición
K0204.11280105negro12821135,55014113,61000 A petición
K0204.11280106negro12825176,655145111000 A petición
K0204.11600105negro16021135,55017313,61000 A petición
K0204.11600106negro16025176,655177111000 A petición
K0204.11800106negro18025176,655197111000 A petición
K0204.11002705rojo rubí RAL 300310021135,55011313,61000 A petición
K0204.11122705rojo rubí RAL 300311221135,55012513,61000 A petición
K0204.11122706rojo rubí RAL 300311225176,655129111000 A petición
K0204.11202705rojo rubí RAL 300312021135,55013313,61000 A petición
K0204.11202706rojo rubí RAL 300312025176,655137111000 A petición
K0204.11282705rojo rubí RAL 300312821135,55014113,61000 A petición
K0204.11282706rojo rubí RAL 300312825176,655145111000 A petición
K0204.11602705rojo rubí RAL 300316021135,55017313,61000 A petición
K0204.11602706rojo rubí RAL 300316025176,655177111000 A petición
K0204.11802706rojo rubí RAL 300318025176,655197111000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33