Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La empuñadura de tubo Bighand recién diseñada permite una sujeción segura y cómoda gracias a su forma de empuñadura ovalada ergonómica y a los tamaños de tubo seleccionados. Impresiona por su diseño perdurable y elegante y se adapta de manera óptima al entorno mediante el diseño de color variable.Material:Tubo ovalado de aluminio.
Piezas finales de poliamida termoplástica.
Caperuzas protectoras de poliamida termoplástica.
Casquillos receptores de acero inoxidable.
Versión:Tubo ovalado en gris antracita con recubrimiento de polvo (brillante), anodizado negro (mate) y anodizado natural (mate.
Piezas finales gris antracita RAL 7021.
Caperuzas protectoras en gris antracita RAL 7021, naranja puro RAL 2004, amarillo colza RAL 1021, rojo tráfico RAL 3020, verde señal RAL 6032 y azul tráfico RAL 5017.
Indicación:El material de fijación no está incluido en el volumen de suministro.
Para una retención segura y duradera se recomienda el tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior y seguro de rosca.
Rango de temperatura:Temperatura de uso continuo máx. 100 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 180 °C.
Montaje:La forma de construcción de los extremos está realizada de manera que sea posible la fijación de la empuñadura de tubo desde la parte de manejo o desde la parte trasera. Para ello están previstos tornillos de cabeza cilíndrica DIN con hexágono interior o tornillos hexagonales en el tamaño de la rosca M8. Después del montaje se pueden presionar las caperuzas protectoras con la mano. En las caperuzas protectoras hay ranuras en ambos lados para permitir un desmontaje sin destrucción con un destornillador. A petición:Distancia del eje "A" en longitudes especiales escalonadas.Accesorios:K0869 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 con seguro de rosca
K0869 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
K0871 Tornillos hexagonales DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
K1145 Tuercas hexagonales DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
K0868 Arandelas DIN 125 / DIN EN ISO 7089 forma A
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1445 Empuñaduras de tubo Bighand 535 kB

Planos

Empuñaduras de tubo Bighand

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
tubo ovalado
Superficie
cuerpo
de base
Color
cubierta
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1445.1801gris antracitarecubierto en polvogris antracita RAL 702118039,2875,5213,41000 A petición
K1445.2001gris antracitarecubierto en polvogris antracita RAL 702120039,2875,5233,41000 A petición
K1445.2501gris antracitarecubierto en polvogris antracita RAL 702125039,2875,5283,41000 A petición
K1445.3001gris antracitarecubierto en polvogris antracita RAL 702130039,2875,5333,41000 A petición
K1445.3501gris antracitarecubierto en polvogris antracita RAL 702135039,2875,5383,41000 A petición
K1445.4001gris antracitarecubierto en polvogris antracita RAL 702140039,2875,5433,41000 A petición
K1445.5001gris antracitarecubierto en polvogris antracita RAL 702150039,2875,5533,41000 A petición
K1445.6001gris antracitarecubierto en polvogris antracita RAL 702160039,2875,5633,41000 A petición
K1445.1802gris antracitarecubierto en polvonaranja RAL 200418039,2875,5213,41000 A petición
K1445.2002gris antracitarecubierto en polvonaranja RAL 200420039,2875,5233,41000 A petición
K1445.2502gris antracitarecubierto en polvonaranja RAL 200425039,2875,5283,41000 A petición
K1445.3002gris antracitarecubierto en polvonaranja RAL 200430039,2875,5333,41000 A petición
K1445.3502gris antracitarecubierto en polvonaranja RAL 200435039,2875,5383,41000 A petición
K1445.4002gris antracitarecubierto en polvonaranja RAL 200440039,2875,5433,41000 A petición
K1445.5002gris antracitarecubierto en polvonaranja RAL 200450039,2875,5533,41000 A petición
K1445.6002gris antracitarecubierto en polvonaranja RAL 200460039,2875,5633,41000 A petición
K1445.18016gris antracitarecubierto en polvoamarillo colza RAL 102118039,2875,5213,41000 A petición
K1445.20016gris antracitarecubierto en polvoamarillo colza RAL 102120039,2875,5233,41000 A petición
K1445.25016gris antracitarecubierto en polvoamarillo colza RAL 102125039,2875,5283,41000 A petición
K1445.30016gris antracitarecubierto en polvoamarillo colza RAL 102130039,2875,5333,41000 A petición
K1445.35016gris antracitarecubierto en polvoamarillo colza RAL 102135039,2875,5383,41000 A petición
K1445.40016gris antracitarecubierto en polvoamarillo colza RAL 102140039,2875,5433,41000 A petición
K1445.50016gris antracitarecubierto en polvoamarillo colza RAL 102150039,2875,5533,41000 A petición
K1445.60016gris antracitarecubierto en polvoamarillo colza RAL 102160039,2875,5633,41000 A petición
K1445.18084gris antracitarecubierto en polvorojo tráfico RAL 302018039,2875,5213,41000 A petición
K1445.20084gris antracitarecubierto en polvorojo tráfico RAL 302020039,2875,5233,41000 A petición
K1445.25084gris antracitarecubierto en polvorojo tráfico RAL 302025039,2875,5283,41000 A petición
K1445.30084gris antracitarecubierto en polvorojo tráfico RAL 302030039,2875,5333,41000 A petición
K1445.35084gris antracitarecubierto en polvorojo tráfico RAL 302035039,2875,5383,41000 A petición
K1445.40084gris antracitarecubierto en polvorojo tráfico RAL 302040039,2875,5433,41000 A petición
K1445.50084gris antracitarecubierto en polvorojo tráfico RAL 302050039,2875,5533,41000 A petición
K1445.60084gris antracitarecubierto en polvorojo tráfico RAL 302060039,2875,5633,41000 A petición
K1445.18086gris antracitarecubierto en polvoverde señal RAL603218039,2875,5213,41000 A petición
K1445.20086gris antracitarecubierto en polvoverde señal RAL603220039,2875,5233,41000 A petición
K1445.25086gris antracitarecubierto en polvoverde señal RAL603225039,2875,5283,41000 A petición
K1445.30086gris antracitarecubierto en polvoverde señal RAL603230039,2875,5333,41000 A petición
K1445.35086gris antracitarecubierto en polvoverde señal RAL603235039,2875,5383,41000 A petición
K1445.40086gris antracitarecubierto en polvoverde señal RAL603240039,2875,5433,41000 A petición
K1445.50086gris antracitarecubierto en polvoverde señal RAL603250039,2875,5533,41000 A petición
K1445.60086gris antracitarecubierto en polvoverde señal RAL603260039,2875,5633,41000 A petición
K1445.18087gris antracitarecubierto en polvoazul RAL501718039,2875,5213,41000 A petición
K1445.20087gris antracitarecubierto en polvoazul RAL501720039,2875,5233,41000 A petición
K1445.25087gris antracitarecubierto en polvoazul RAL501725039,2875,5283,41000 A petición
K1445.30087gris antracitarecubierto en polvoazul RAL501730039,2875,5333,41000 A petición
K1445.35087gris antracitarecubierto en polvoazul RAL501735039,2875,5383,41000 A petición
K1445.40087gris antracitarecubierto en polvoazul RAL501740039,2875,5433,41000 A petición
K1445.50087gris antracitarecubierto en polvoazul RAL501750039,2875,5533,41000 A petición
K1445.60087gris antracitarecubierto en polvoazul RAL501760039,2875,5633,41000 A petición
K1445.180011negroanodizadogris antracita RAL 702118039,2875,5213,41000 A petición
K1445.200011negroanodizadogris antracita RAL 702120039,2875,5233,41000 A petición
K1445.250011negroanodizadogris antracita RAL 702125039,2875,5283,41000 A petición
K1445.300011negroanodizadogris antracita RAL 702130039,2875,5333,41000 A petición
K1445.350011negroanodizadogris antracita RAL 702135039,2875,5383,41000 A petición
K1445.400011negroanodizadogris antracita RAL 702140039,2875,5433,41000 A petición
K1445.500011negroanodizadogris antracita RAL 702150039,2875,5533,41000 A petición
K1445.600011negroanodizadogris antracita RAL 702160039,2875,5633,41000 A petición
K1445.180012negroanodizadonaranja RAL 200418039,2875,5213,41000 A petición
K1445.200012negroanodizadonaranja RAL 200420039,2875,5233,41000 A petición
K1445.250012negroanodizadonaranja RAL 200425039,2875,5283,41000 A petición
K1445.300012negroanodizadonaranja RAL 200430039,2875,5333,41000 A petición
K1445.350012negroanodizadonaranja RAL 200435039,2875,5383,41000 A petición
K1445.400012negroanodizadonaranja RAL 200440039,2875,5433,41000 A petición
K1445.500012negroanodizadonaranja RAL 200450039,2875,5533,41000 A petición
K1445.600012negroanodizadonaranja RAL 200460039,2875,5633,41000 A petición
K1445.1800116negroanodizadoamarillo colza RAL 102118039,2875,5213,41000 A petición
K1445.2000116negroanodizadoamarillo colza RAL 102120039,2875,5233,41000 A petición
K1445.2500116negroanodizadoamarillo colza RAL 102125039,2875,5283,41000 A petición
K1445.3000116negroanodizadoamarillo colza RAL 102130039,2875,5333,41000 A petición
K1445.3500116negroanodizadoamarillo colza RAL 102135039,2875,5383,41000 A petición
K1445.4000116negroanodizadoamarillo colza RAL 102140039,2875,5433,41000 A petición
K1445.5000116negroanodizadoamarillo colza RAL 102150039,2875,5533,41000 A petición
K1445.6000116negroanodizadoamarillo colza RAL 102160039,2875,5633,41000 A petición
K1445.1800184negroanodizadorojo tráfico RAL 302018039,2875,5213,41000 A petición
K1445.2000184negroanodizadorojo tráfico RAL 302020039,2875,5233,41000 A petición
K1445.2500184negroanodizadorojo tráfico RAL 302025039,2875,5283,41000 A petición
K1445.3000184negroanodizadorojo tráfico RAL 302030039,2875,5333,41000 A petición
K1445.3500184negroanodizadorojo tráfico RAL 302035039,2875,5383,41000 A petición
K1445.4000184negroanodizadorojo tráfico RAL 302040039,2875,5433,41000 A petición
K1445.5000184negroanodizadorojo tráfico RAL 302050039,2875,5533,41000 A petición
K1445.6000184negroanodizadorojo tráfico RAL 302060039,2875,5633,41000 A petición
K1445.1800186negroanodizadoverde señal RAL603218039,2875,5213,41000 A petición
K1445.2000186negroanodizadoverde señal RAL603220039,2875,5233,41000 A petición
K1445.2500186negroanodizadoverde señal RAL603225039,2875,5283,41000 A petición
K1445.3000186negroanodizadoverde señal RAL603230039,2875,5333,41000 A petición
K1445.3500186negroanodizadoverde señal RAL603235039,2875,5383,41000 A petición
K1445.4000186negroanodizadoverde señal RAL603240039,2875,5433,41000 A petición
K1445.5000186negroanodizadoverde señal RAL603250039,2875,5533,41000 A petición
K1445.6000186negroanodizadoverde señal RAL603260039,2875,5633,41000 A petición
K1445.1800187negroanodizadoazul RAL501718039,2875,5213,41000 A petición
K1445.2000187negroanodizadoazul RAL501720039,2875,5233,41000 A petición
K1445.2500187negroanodizadoazul RAL501725039,2875,5283,41000 A petición
K1445.3000187negroanodizadoazul RAL501730039,2875,5333,41000 A petición
K1445.3500187negroanodizadoazul RAL501735039,2875,5383,41000 A petición
K1445.4000187negroanodizadoazul RAL501740039,2875,5433,41000 A petición
K1445.5000187negroanodizadoazul RAL501750039,2875,5533,41000 A petición
K1445.6000187negroanodizadoazul RAL501760039,2875,5633,41000 A petición
K1445.180031naturalanodizadogris antracita RAL 702118039,2875,5213,41000 A petición
K1445.200031naturalanodizadogris antracita RAL 702120039,2875,5233,41000 A petición
K1445.250031naturalanodizadogris antracita RAL 702125039,2875,5283,41000 A petición
K1445.300031naturalanodizadogris antracita RAL 702130039,2875,5333,41000 A petición
K1445.350031naturalanodizadogris antracita RAL 702135039,2875,5383,41000 A petición
K1445.400031naturalanodizadogris antracita RAL 702140039,2875,5433,41000 A petición
K1445.500031naturalanodizadogris antracita RAL 702150039,2875,5533,41000 A petición
K1445.600031naturalanodizadogris antracita RAL 702160039,2875,5633,41000 A petición
K1445.180032naturalanodizadonaranja RAL 200418039,2875,5213,41000 A petición
K1445.200032naturalanodizadonaranja RAL 200420039,2875,5233,41000 A petición
K1445.250032naturalanodizadonaranja RAL 200425039,2875,5283,41000 A petición
K1445.300032naturalanodizadonaranja RAL 200430039,2875,5333,41000 A petición
K1445.350032naturalanodizadonaranja RAL 200435039,2875,5383,41000 A petición
K1445.400032naturalanodizadonaranja RAL 200440039,2875,5433,41000 A petición
K1445.500032naturalanodizadonaranja RAL 200450039,2875,5533,41000 A petición
K1445.600032naturalanodizadonaranja RAL 200460039,2875,5633,41000 A petición
K1445.1800316naturalanodizadoamarillo colza RAL 102118039,2875,5213,41000 A petición
K1445.2000316naturalanodizadoamarillo colza RAL 102120039,2875,5233,41000 A petición
K1445.2500316naturalanodizadoamarillo colza RAL 102125039,2875,5283,41000 A petición
K1445.3000316naturalanodizadoamarillo colza RAL 102130039,2875,5333,41000 A petición
K1445.3500316naturalanodizadoamarillo colza RAL 102135039,2875,5383,41000 A petición
K1445.4000316naturalanodizadoamarillo colza RAL 102140039,2875,5433,41000 A petición
K1445.5000316naturalanodizadoamarillo colza RAL 102150039,2875,5533,41000 A petición
K1445.6000316naturalanodizadoamarillo colza RAL 102160039,2875,5633,41000 A petición
K1445.1800384naturalanodizadorojo tráfico RAL 302018039,2875,5213,41000 A petición
K1445.2000384naturalanodizadorojo tráfico RAL 302020039,2875,5233,41000 A petición
K1445.2500384naturalanodizadorojo tráfico RAL 302025039,2875,5283,41000 A petición
K1445.3000384naturalanodizadorojo tráfico RAL 302030039,2875,5333,41000 A petición
K1445.3500384naturalanodizadorojo tráfico RAL 302035039,2875,5383,41000 A petición
K1445.4000384naturalanodizadorojo tráfico RAL 302040039,2875,5433,41000 A petición
K1445.5000384naturalanodizadorojo tráfico RAL 302050039,2875,5533,41000 A petición
K1445.6000384naturalanodizadorojo tráfico RAL 302060039,2875,5633,41000 A petición
K1445.1800386naturalanodizadoverde señal RAL603218039,2875,5213,41000 A petición
K1445.2000386naturalanodizadoverde señal RAL603220039,2875,5233,41000 A petición
K1445.2500386naturalanodizadoverde señal RAL603225039,2875,5283,41000 A petición
K1445.3000386naturalanodizadoverde señal RAL603230039,2875,5333,41000 A petición
K1445.3500386naturalanodizadoverde señal RAL603235039,2875,5383,41000 A petición
K1445.4000386naturalanodizadoverde señal RAL603240039,2875,5433,41000 A petición
K1445.5000386naturalanodizadoverde señal RAL603250039,2875,5533,41000 A petición
K1445.6000386naturalanodizadoverde señal RAL603260039,2875,5633,41000 A petición
K1445.1800387naturalanodizadoazul RAL501718039,2875,5213,41000 A petición
K1445.2000387naturalanodizadoazul RAL501720039,2875,5233,41000 A petición
K1445.2500387naturalanodizadoazul RAL501725039,2875,5283,41000 A petición
K1445.3000387naturalanodizadoazul RAL501730039,2875,5333,41000 A petición
K1445.3500387naturalanodizadoazul RAL501735039,2875,5383,41000 A petición
K1445.4000387naturalanodizadoazul RAL501740039,2875,5433,41000 A petición
K1445.5000387naturalanodizadoazul RAL501750039,2875,5533,41000 A petición
K1445.6000387naturalanodizadoazul RAL501760039,2875,5633,41000 A petición

Indicaciones sobre este artículo

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33