HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Empuñaduras de tubo compactas ovales
K0796

Empuñaduras de tubo compactas ovales

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Perfil de aluminio EN AW-6060.Versión:De colores naturales anodizados o con recubrimiento de polvo negro, rojo rubí RAL 3003 o rojo tráfico RAL 3020
Indicación:La empuñadura destaca por su aspecto robusto y su peso a la vez ligero.
Forma constructiva cerrada gracias a la fijación por la parte trasera.
Montaje:Para el montaje deben colocarse primero los dos tornillos y, después, apretarse.Características especiales:
Sección ovaladaRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0796 Empuñaduras de tubo compactas ovales 110 kB

Planos

Empuñaduras de tubo compactas ovales

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo de base
A

BDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0796.250083Natural25034M862296,41000 A petición
K0796.300083Natural30034M862346,41000 A petición
K0796.400083Natural40034M862446,41000 A petición
K0796.500083Natural50034M862546,41000 A petición
K0796.250081Negro25034M862296,41000 A petición
K0796.300081Negro30034M862346,41000 A petición
K0796.400081Negro40034M862446,41000 A petición
K0796.500081Negro50034M862546,41000 A petición
K0796.2500827Rojo rubí RAL 300325034M862296,41000 A petición
K0796.3000827Rojo rubí RAL 300330034M862346,41000 A petición
K0796.4000827Rojo rubí RAL 300340034M862446,41000 A petición
K0796.5000827Rojo rubí RAL 300350034M862546,41000 A petición
K0796.2500884Rojo tráfico RAL 302025034M862296,41000 A petición
K0796.3000884Rojo tráfico RAL 302030034M862346,41000 A petición
K0796.4000884Rojo tráfico RAL 302040034M862446,41000 A petición
K0796.5000884Rojo tráfico RAL 302050034M862546,41000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33