- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0652Empuñaduras de tubo de acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tubo de unión de acero inoxidable 1.4301.
Puntas de empuñadura de fundición de precisión G 4581.
Material de fijación de acero inoxidable 1.4301.
Anillo de sujeción y obturación de silicona y caucho con calidad alimentaria. Resistente a la temperatura a largo plazo de -60 °C a +200 °C.Versión:Tubo de unión rectificado. Puntas de empuñadura tratadas con chorro y de brillo mate con pulimentado electrolítico.Indicación:Empuñaduras de tubo acoplables de uso universal y acero inoxidable. Conexión de tubo y puntas a prueba de salpicaduras. Sujeción adicional de tubo mediante tornillo de sujeción con hexágono interior. Para montaje con tornillos por delante o por detrás. De fácil limpieza, ideal para la industria alimentaria.Montaje:Desde el lado de manejo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|