Grupos de mercancía
Empuñaduras de tubo de aluminio ovaladas
K0796

Empuñaduras de tubo de aluminio ovaladas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La empuñadura de la máquina convence por su combinación de un exterior de gran solidez, una elevada estabilidad y, además, un ligereza extrema. El patentado sistema de fijación permite el montaje desde la parte trasera – no se ven tornillos en la parte delantera. La empuñadura tiene una superficie de fácil limpieza y resistente al desgaste, que se adapta óptimamente a su entorno.Material:Tubo ovalado de aluminio EN AW-6060.
Casquillo roscado de acero.
Versión:De colores naturales anodizados o con recubrimiento de polvo negro, rojo rubí RAL 3003 o rojo tráfico RAL 3020
Indicación:El material de fijación no está incluido en el volumen de suministro. Para una retención segura y duradera se recomiendan los tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior y seguro de rosca.Montaje:La fijación de la empuñadura de la máquina es posible desde el dorso. Para ello están previstos tornillos de cabeza cilíndrica DIN con hexágono interior o tornillos hexagonales en el tamaño de la rosca M8.Ventajas:Aspecto robusto y peso a la vez ligero.
Diseño atemporal y elegante.
Forma ergonómica de la empuñadura.
Sistema de sujeción patentado para el montaje en el dorso.
Accesorios:K0869 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, con seguro de rosca
K0869 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
K0871 Tornillos hexagonales DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0796 Empuñaduras de tubo de aluminio ovaladas 328 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de aluminio ovaladas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
A

BDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0796.250083naturalanodizado25034M862296,41000 A petición
K0796.300083naturalanodizado30034M862346,41000 A petición
K0796.400083naturalanodizado40034M862446,41000 A petición
K0796.500083naturalanodizado50034M862546,41000 A petición
K0796.250081negrorecubierto en polvo25034M862296,41000 A petición
K0796.300081negrorecubierto en polvo30034M862346,41000 A petición
K0796.400081negrorecubierto en polvo40034M862446,41000 A petición
K0796.500081negrorecubierto en polvo50034M862546,41000 A petición
K0796.2500827rojo rubí RAL 3003recubierto en polvo25034M862296,41000 A petición
K0796.3000827rojo rubí RAL 3003recubierto en polvo30034M862346,41000 A petición
K0796.4000827rojo rubí RAL 3003recubierto en polvo40034M862446,41000 A petición
K0796.5000827rojo rubí RAL 3003recubierto en polvo50034M862546,41000 A petición
K0796.2500884rojo tráfico RAL 3020recubierto en polvo25034M862296,41000 A petición
K0796.3000884rojo tráfico RAL 3020recubierto en polvo30034M862346,41000 A petición
K0796.4000884rojo tráfico RAL 3020recubierto en polvo40034M862446,41000 A petición
K0796.5000884rojo tráfico RAL 3020recubierto en polvo50034M862546,41000 A petición

Indicaciones sobre este artículo

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33