Grupos de mercancía
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura con revestimiento de polvo negro
K0209

Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Puntas con recubrimiento de polvo negro. Puente de conexión de colores naturales anodizados.Indicación:Los tornillos de fijación cincados de color negro con hexágono interior M12x70, así como las arandelas de apoyo y tuercas adecuadas, están incluidos en el volumen de suministro.Montaje:Desde el lado de manejo.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0209 Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura con revestimiento de polvo negro 154 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura con revestimiento de polvo negro

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0209.18018028M12602081000 A petición
K0209.20020028M12602281000 A petición
K0209.25025028M12602781000 A petición
K0209.30030028M12603281000 A petición
K0209.35035028M12603781000 A petición
K0209.40040028M12604281000 A petición
K0209.50050028M12605281000 A petición
K0209.60060028M12606281000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33