- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0132Empuñaduras de tubo acodadas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Puntas de empuñadura EN AW-6060 extruidas. Inserto lateral de termoplástico reforzado con perlas de vidrio. Tubo de unión EN AW-6060.Versión:Puntas de empuñadura de color negro anodizado de brillo mate. Inserto lateral negro. Tubo de unión rectificado y anodizado, con recubrimiento de polvo o con envoltura de plástico acanalada de color negro.Indicación:Desde el sistema enchufable representado, suministramos empuñaduras completas o también puntas de empuñadura y puntas de unión premontadas para pedidos de tubo realizados por el cliente. La conexión entre las puntas y el tubo de unión está a prueba de salpicaduras y es completamente firme.Montaje:Desde la parte trasera.A petición:Soportes para tubos de mayor longitud.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | A | B | D | H | L | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0132.2001 | anodizado natural | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 |  | | A petición | | K0132.2501 | anodizado natural | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 |  | | A petición | | K0132.3001 | anodizado natural | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 |  | | A petición | | K0132.3501 | anodizado natural | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 |  | | A petición | | K0132.4001 | anodizado natural | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 |  | | A petición | | K0132.5001 | anodizado natural | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 |  | | A petición | | K0132.6001 | anodizado natural | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 |  | | A petición | | K0132.2002 | anodizado negro | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 |  | | A petición | | K0132.2502 | anodizado negro | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 |  | | A petición | | K0132.3002 | anodizado negro | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 |  | | A petición | | K0132.3502 | anodizado negro | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 |  | | A petición | | K0132.4002 | anodizado negro | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 |  | | A petición | | K0132.5002 | anodizado negro | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 |  | | A petición | | K0132.6002 | anodizado negro | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 |  | | A petición | | K0132.2003 | recubierto en polvo negro | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 |  | | A petición | | K0132.2503 | recubierto en polvo negro | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 |  | | A petición | | K0132.3003 | recubierto en polvo negro | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 |  | | A petición | | K0132.3503 | recubierto en polvo negro | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 |  | | A petición | | K0132.4003 | recubierto en polvo negro | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 |  | | A petición | | K0132.5003 | recubierto en polvo negro | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 |  | | A petición | | K0132.6003 | recubierto en polvo negro | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 |  | | A petición | | K0132.2004 | plástico acanalado negro | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 |  | | A petición | | K0132.2504 | plástico acanalado negro | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 |  | | A petición | | K0132.3004 | plástico acanalado negro | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 |  | | A petición | | K0132.3504 | plástico acanalado negro | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 |  | | A petición | | K0132.4004 | plástico acanalado negro | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 |  | | A petición | | K0132.5004 | plástico acanalado negro | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 |  | | A petición | | K0132.6004 | plástico acanalado negro | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 |  | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|