Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de plástico redondas con inclinación por un lado
K0187

Empuñaduras curvas de plástico redondas con inclinación por un...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Duroplast PF 31, negro.
Casquillo de latón o acero galvanizado.
Versión:Con un brillo intenso.Montaje:Desde la parte trasera.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0187 Empuñaduras curvas de plástico redondas con inclinación por un lado 235 kB

Planos

Empuñaduras curvas de plástico redondas con inclinación por un lado

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del componente
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0187.101latón14025M857170300 A petición
K0187.201acero14025M857170300 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33