Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con perlas de vidrio.Versión:Negro mate.Indicación:Empuñaduras curvas, ergonómicas y funcionales con una resistencia a la temperatura de -50 °C a +130 °C.

El volumen de suministro incluye tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 cincados, tuercas DIN 934 y arandelas de apoyo DIN 125 cincadas, así como cubiertas.
Las versiones K0193.110006 y K0193.210006 se suministran sin cubierta.
Montaje:Desde el lado de manejo.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con placa de base
Forma B: sin placa de base

1) Caperuza protectora
2) Placa de base
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0193 Empuñaduras en arco 153 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en arco

Empuñaduras en arco, forma A, con placa de base

Más información

Planos

Empuñaduras en arco, forma A, con placa de base

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

Tipo

Versión 1ABB1B2DD1HH1H2LL1MCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0193.110006Acon placa de basesin caperuza protectora1004823197114029612184M6x25600 A petición
K0193.112006Acon placa de basecon caperuza protectora12057282371252367152104M6x25600 A petición
K0193.114008Acon placa de basecon caperuza protectora1406231259,51656377,5177122M8x30600 A petición

Empuñaduras en arco, forma B, sin placa de base

Más información

Planos

Empuñaduras en arco, forma B, sin placa de base

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Tipo

Versión 1AB1B2DD1HH1H2LL1MCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0193.210006Bsin placa de basesin caperuza protectora10023197113831412184M6x25600 A petición
K0193.212006Bsin placa de basecon caperuza protectora120282371250385152104M6x25600 A petición
K0193.214008Bsin placa de basecon caperuza protectora14031259,51654395,5177122M8x30600 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33