Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Perfil de aluminio EN AW-6060.Versión:Versión de aluminio anodizado de alta calidad, tratado con perlas de vidrio y semibrillante.Montaje:Desde la parte trasera.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0195 Empuñaduras curvas de aluminio 127 kB

Planos

Empuñaduras curvas de aluminio

Selección/filtro de artículos

Referencia

Color
del cuerpo
de base
ABDHH1LSTCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0195.120061anodizado negro12022M6463114424121000 A petición
K0195.140081anodizado negro14025M8533616828151000 A petición
K0195.120063anodizado natural12022M6463114424121000 A petición
K0195.140083anodizado natural14025M8533616828151000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33