- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0200Empuñaduras curvas de plástico con inclinación por los dos lados |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con perlas de vidrio.Versión:Negro mate con estructura granular fina.Indicación:Las empuñaduras son extremadamente resistentes a la torsión y fáciles de manejar. El volumen de suministro incluye tornillos de fijación, tuercas y arandelas de apoyo. Para zonas húmedas, se suministran tornillos de fijación, tuercas y arandelas de apoyo de acero inoxidable.Montaje:Desde el lado de manejo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | A | B | B1 | C | D | H | L | S | T | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0200.100051 | - | 100 | 19 | 17 | 8,5 | M5X22 | 35 | 122 | 20 | 13 | 1000 | | | A petición | | K0200.120061 | - | 120 | 23 | 20,5 | 10,5 | M6X25 | 39 | 146 | 24 | 15 | 1000 | | | A petición | | K0200.140081 | - | 140 | 27 | 24 | 12 | M8x30 | 45 | 170 | 28 | 16 | 1000 | | | A petición | | K0200.160081 | - | 160 | 31 | 27,5 | 13,5 | M8x35 | 52 | 194 | 32 | 20 | 1000 | | | A petición | | K0200.180081 | - | 180 | 35 | 31 | 15,5 | M10X40 | 58 | 218 | 36 | 20 | 1000 | | | A petición | | K0200.100052 | zona húmeda | 100 | 19 | 17 | 8,5 | M5X22 | 35 | 122 | 20 | 13 | 1000 | | | A petición | | K0200.120062 | zona húmeda | 120 | 23 | 20,5 | 10,5 | M6X25 | 39 | 146 | 24 | 15 | 1000 | | | A petición | | K0200.140082 | zona húmeda | 140 | 27 | 24 | 12 | M8x30 | 45 | 170 | 28 | 16 | 1000 | | | A petición | | K0200.160082 | zona húmeda | 160 | 31 | 27,5 | 13,5 | M8x35 | 52 | 194 | 32 | 20 | 1000 | | | A petición | | K0200.180082 | zona húmeda | 180 | 35 | 31 | 15,5 | M10X40 | 58 | 218 | 36 | 20 | 1000 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|