Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de acero inoxidable redondas con puente de conexión con envoltura de plástico
K0203

Empuñaduras curvas de acero inoxidable redondas con puente de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero redondo.Versión:Superficie con rectificado de alta precisión y cromada de brillo mate. Puente de conexión con envoltura de plástico.Indicación:Empuñaduras de alta calidad para placas frontales y ámbitos de aplicación similares.Montaje:Desde la parte trasera.Indicación sobre el dibujo:
1) Envoltura de plástico
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0203 Empuñaduras curvas de acero inoxidable redondas con puente de conexión con envoltura de plástico 122 kB

Planos

Empuñaduras curvas de acero inoxidable redondas con puente de conexión con envoltura de plástico

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0203.055055514M541651000 A petición
K0203.088058814M541981000 A petición
K0203.1000510014M5411101000 A petición
K0203.1020510214M5411121000 A petición
K0203.1150511514M5411251000 A petición
K0203.1200512014M5411301000 A petición
K0203.1360513614M5411461000 A petición
K0203.1800518014M5411901000 A petición
K0203.2000520014M5412101000 A petición
K0203.2350523514M5412451000 A petición
K0203.2500525014M5412601000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33