K0204.100 | - | acabado natural y rectificado por vibración | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | | | | A petición | |
K0204.112 | - | acabado natural y rectificado por vibración | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | | | | A petición | |
K0204.120 | - | acabado natural y rectificado por vibración | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | | | | A petición | |
K0204.128 | - | acabado natural y rectificado por vibración | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | | | | A petición | |
K0204.16006 | - | acabado natural y rectificado por vibración | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | | | | A petición | |
K0204.11208 | - | acabado natural y rectificado por vibración | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 | | | | A petición | |
K0204.12008 | - | acabado natural y rectificado por vibración | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 | | | | A petición | |
K0204.12808 | - | acabado natural y rectificado por vibración | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 | | | | A petición | |
K0204.160 | - | acabado natural y rectificado por vibración | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 | | | | A petición | |
K0204.180 | - | acabado natural y rectificado por vibración | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 | | | | A petición | |
K0204.192 | - | acabado natural y rectificado por vibración | 192 | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 | | | | A petición | |
K0204.350 | - | acabado natural y rectificado por vibración | 350 | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 | | | | A petición | |