Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de acero inoxidable
K0206

Empuñaduras curvas de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura curva de acero inoxidable 1.4404.
Material de fijación calidad A4.
Versión:Semibrillante rectificada por vibración.Indicación:Las empuñaduras curvas de acero inoxidable se utilizan principalmente en instalaciones del sector alimentario, así como en tecnología médica, técnica de laboratorio y tecnología nuclear.Montaje:Desde la parte trasera.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0206 Empuñaduras curvas de acero inoxidable 131 kB

Planos

Empuñaduras curvas de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABD

HLTCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0206.1001008M5x1035108101000 A petición
K0206.12012010M5x1040130101000 A petición
K0206.25025010M5x1040260101000 A petición
K0206.35035010M5x1040360101000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33