Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico y puente de conexión acanalado
K0217

Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Puente de conexión de aluminio.
Barra de soporte de plástico altamente resistente.
Versión:Puente de conexión de color natural o negro anodizado.Montaje:Desde la parte trasera.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0217 Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico y puente de conexión acanalado 183 kB

Planos

Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico y puente de conexión acanalado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0217.05501negro5512M540691000 A petición
K0217.08801negro8812M5401021000 A petición
K0217.10001negro10012M5401141000 A petición
K0217.12001negro12012M5401341000 A petición
K0217.18001negro18012M5401941000 A petición
K0217.23501negro23512M5402491000 A petición
K0217.05503natural5512M540691000 A petición
K0217.08803natural8812M5401021000 A petición
K0217.10003natural10012M5401141000 A petición
K0217.12003natural12012M5401341000 A petición
K0217.18003natural18012M5401941000 A petición
K0217.23503natural23512M5402491000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33