Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Puntas de termoplástico reforzado con perlas de vidrio, negro. Tubo de unión de aluminio EN AW-6060.Versión:Tubo de unión pulido de colores naturales anodizados
Tubo de unión con envoltura de plástico acanalada, negro
Indicación:Las puntas de empuñadura tienen 4 empuñaduras salientes de sujeción en la zona del alojamiento del tubo. Al presionar el tubo de unión, estos se raspan y proporcionan un alojamiento exacto. Los tornillos de fijación cincados, así como las arandelas de apoyo y las tuercas adecuadas se incluyen en el volumen de suministro.Montaje:Desde el lado de manejo.Características especiales:
RoHSAcero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0221 Empuñaduras de tubo 157 kB

Planos

Empuñaduras de tubo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
ABB1DHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0221.1801aluminiopulido y anodizado1803020X2M8x3055,52101000 A petición
K0221.2001aluminiopulido y anodizado2003020X2M8x3055,52301000 A petición
K0221.2501aluminiopulido y anodizado2503020X2M8x3055,52801000 A petición
K0221.3001aluminiopulido y anodizado3003020X2M8x3055,53301000 A petición
K0221.3501aluminiopulido y anodizado3503020X2M8x3055,53801000 A petición
K0221.4001aluminiopulido y anodizado4003020X2M8x3055,54301000 A petición
K0221.5001aluminiopulido y anodizado5003020X2M8x3055,55301000 A petición
K0221.6001aluminiopulido y anodizado6003020X2M8x3055,56301000 A petición
K0221.1802aluminioenvoltura de plástico acanalada1803020X2M8x3055,52101000 A petición
K0221.2002aluminioenvoltura de plástico acanalada2003020X2M8x3055,52301000 A petición
K0221.2502aluminioenvoltura de plástico acanalada2503020X2M8x3055,52801000 A petición
K0221.3002aluminioenvoltura de plástico acanalada3003020X2M8x3055,53301000 A petición
K0221.3502aluminioenvoltura de plástico acanalada3503020X2M8x3055,53801000 A petición
K0221.4002aluminioenvoltura de plástico acanalada4003020X2M8x3055,54301000 A petición
K0221.5002aluminioenvoltura de plástico acanalada5003020X2M8x3055,55301000 A petición
K0221.6002aluminioenvoltura de plástico acanalada6003020X2M8x3055,56301000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33