Grupos de mercancía
Empuñaduras de tubo de aluminio con soporte de tubo de plástico
K0224

Empuñaduras de tubo de aluminio con soporte de tubo de plástico

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Soporte de tubo y tapa de tubo de poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Tubo de unión de aluminio, EN AW-6060.
Versión:Tubos de unión rectificados y de color negro o natural anodizado.
Soporte de tubo y tapa de tubo semimate con estructura fina de color negro.
Indicación:Unión por tornillos resistente al desgarre desde el soporte de la empuñadura hasta el tubo mediante una tuerca remachable ciega fija.Montaje:Desde la parte trasera.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0224 Empuñaduras de tubo de aluminio con soporte de tubo de plástico 129 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de aluminio con soporte de tubo de plástico

Selección/filtro de artículos

Referencia

Color
del cuerpo
de base
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0224.200061anodizado negro20030M675288800 A petición
K0224.250061anodizado negro25030M675338800 A petición
K0224.300061anodizado negro30030M675388800 A petición
K0224.400061anodizado negro40030M675488800 A petición
K0224.500061anodizado negro50030M675588800 A petición
K0224.200063anodizado natural20030M675288800 A petición
K0224.250063anodizado natural25030M675338800 A petición
K0224.300063anodizado natural30030M675388800 A petición
K0224.400063anodizado natural40030M675488800 A petición
K0224.500063anodizado natural50030M675588800 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33