Grupos de mercancía
Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con soporte de tubo de aluminio
K0225

Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con soporte de tubo de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tubo de unión de acero inoxidable 1.4301.
Soporte de fundición de aluminio a presión.
Punta esférica reforzada con perlas de vidrio.
Tornillos y elementos de sujeción de acero.
Versión:Tubo de unión rectificado.
Soporte con recubrimiento de polvo negro.
Punta esférica negra.
Tornillos y elementos de sujeción cincados y cromados.
Indicación:Empuñaduras de tubo con alta capacidad de carga para construcción de aparatos y máquinas. Montaje de los componentes por delante extremadamente sencillo. Cualquier distancia de enrosque con empuñaduras de cualquier longitud.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0225 Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con soporte de tubo de aluminio 160 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con soporte de tubo de aluminio

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1BEHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0225.060010138038040851006401000 A petición
K0225.070010148048040851007401000 A petición
K0225.0800101500500401251008401000 A petición
K0225.0900101600600401251009401000 A petición
K0225.10001017007004012510010401000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33