Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Puntas de empuñadura de termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Tubo de unión de acero inoxidable 1.4301.
Insertos de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Puntas de empuñadura con estructura fina de color negro.
Tubos de unión rectificados.
Insertos torneados con precisión.
Indicación:Alojamiento exacto del tubo sobre el pivote de plástico mediante empuñaduras de sujeción.
A prueba de salpicaduras mediante juntas tóricas.
Las múltiples posibilidades de aplicación permiten el montaje con tornillos por delante, por detrás y entre sí.
Las empuñaduras con inserto de cabeza de tornillo se suministran con material de fijación de acero inoxidable.
Las empuñaduras con inserto roscado se suministran sin tornillos.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Inserto de cabeza de tornillo
Forma B: Inserto roscado

1) Inserto de cabeza de tornillo (A) o inserto roscado (B).
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0226 Empuñaduras de tubo 142 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras de tubo

Empuñadura de tubo, forma A, con inserto de cabeza de tornillo

Más información

Planos

Empuñadura de tubo, forma A, con inserto de cabeza de tornillo

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0226.300101A3008011903501000 A petición
K0226.350101A3508011904001000 A petición
K0226.400101A4008011904501000 A petición
K0226.500101A5008011905501000 A petición
K0226.600101A6008011906501000 A petición

Empuñaduras de tubo, forma B con inserto roscado

Más información

Planos

Empuñaduras de tubo, forma B con inserto roscado

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0226.300102B30080M10903501000 A petición
K0226.350102B35080M10904001000 A petición
K0226.400102B40080M10904501000 A petición
K0226.500102B50080M10905501000 A petición
K0226.600102B60080M10906501000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33