Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de aluminio cuadradas
K0228

Empuñaduras curvas de aluminio cuadradas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Puntas de empuñadura y puente de conexión de aluminio EN AW-6060.
Espigas de unión de acero inoxidable.
Versión:Puntas de empuñadura y puente de conexión rectificado y con colores naturales o negro anodizado.Indicación:Gracias a su estructura maciza, esta serie de empuñaduras también sirve como protección de bordes.Montaje:Desde la parte trasera.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0228 Empuñaduras curvas de aluminio cuadradas 132 kB

Planos

Empuñaduras curvas de aluminio cuadradas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0228.250081anodizado negro25038M8552741000 A petición
K0228.300081anodizado negro30038M8553241000 A petición
K0228.400081anodizado negro40038M8554241000 A petición
K0228.500081anodizado negro50038M8555241000 A petición
K0228.600081anodizado negro60038M8556241000 A petición
K0228.250083anodizado natural25038M8552741000 A petición
K0228.300083anodizado natural30038M8553241000 A petición
K0228.400083anodizado natural40038M8554241000 A petición
K0228.500083anodizado natural50038M8555241000 A petición
K0228.600083anodizado natural60038M8556241000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33