Grupos de mercancía
Empuñaduras de tubo de aluminio acodadas con punta de empuñadura de plástico
K0235

Empuñaduras de tubo de aluminio acodadas con punta de empuñadura...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Tubo de unión de aluminio EN AW-6060 o acero inoxidable 1.4301.
Puntas de empuñadura de poliamida, reforzadas con perlas de vidrio.
Casquillo roscado de latón.

Versión:Tubo de unión de colores naturales, color negro anodizado o acero inoxidable rectificado.
Puntas de empuñadura negro mate.
Indicación:Alojamiento exacto del tubo sobre las puntas de plástico mediante empuñaduras de sujeción.Montaje:Desde la parte trasera.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0235 Empuñaduras de tubo de aluminio acodadas con punta de empuñadura de plástico 123 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de aluminio acodadas con punta de empuñadura de plástico

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
Color
del cuerpo
de base
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0235.088041aluminioanodizado natural8824M440100200 A petición
K0235.096041aluminioanodizado natural9624M440108200 A petición
K0235.120041aluminioanodizado natural12024M440132200 A petición
K0235.128041aluminioanodizado natural12824M440140200 A petición
K0235.160041aluminioanodizado natural16024M440172200 A petición
K0235.180041aluminioanodizado natural18024M440192200 A petición
K0235.088042aluminioanodizado negro8824M440100200 A petición
K0235.096042aluminioanodizado negro9624M440108200 A petición
K0235.120042aluminioanodizado negro12024M440132200 A petición
K0235.128042aluminioanodizado negro12824M440140200 A petición
K0235.160042aluminioanodizado negro16024M440172200 A petición
K0235.180042aluminioanodizado negro18024M440192200 A petición
K0235.088043acero inoxidablepulido8824M440100200 A petición
K0235.096043acero inoxidablepulido9624M440108200 A petición
K0235.120043acero inoxidablepulido12024M440132200 A petición
K0235.128043acero inoxidablepulido12824M440140200 A petición
K0235.160043acero inoxidablepulido16024M440172200 A petición
K0235.180043acero inoxidablepulido18024M440192200 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33