Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Puente de conexión de aluminio EN AW-6060.
Puntas de empuñadura de poliamida, reforzadas con perlas de vidrio.
Casquillo roscado de latón.
Versión:Puente de conexión rectificado y con colores naturales o negro anodizado.
Puntas de empuñadura de color aluminio o negro.
Indicación:El puente de conexión y las puntas de empuñadura están atornillados fijos entre sí.Montaje:Desde la parte trasera.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0236 Empuñaduras de tubo 101 kB

Planos

Empuñaduras de tubo

Selección/filtro de artículos

Referencia

Color
del cuerpo
de base
Color
del componente
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0236.1055041anodizado naturalColor aluminio5512M43767300 A petición
K0236.1088041anodizado naturalColor aluminio8812M437100300 A petición
K0236.1100041anodizado naturalColor aluminio10012M437112300 A petición
K0236.1120041anodizado naturalColor aluminio12012M437132300 A petición
K0236.1180041anodizado naturalColor aluminio18012M437192300 A petición
K0236.1055042anodizado naturalNegro5512M43767300 A petición
K0236.1088042anodizado naturalNegro8812M437100300 A petición
K0236.1100042anodizado naturalNegro10012M437112300 A petición
K0236.1120042anodizado naturalNegro12012M437132300 A petición
K0236.1180042anodizado naturalNegro18012M437192300 A petición
K0236.1055043anodizado negroColor aluminio5512M43767300 A petición
K0236.1088043anodizado negroColor aluminio8812M437100300 A petición
K0236.1100043anodizado negroColor aluminio10012M437112300 A petición
K0236.1120043anodizado negroColor aluminio12012M437132300 A petición
K0236.1180043anodizado negroColor aluminio18012M437192300 A petición
K0236.1055044anodizado negroNegro5512M43767300 A petición
K0236.1088044anodizado negroNegro8812M437100300 A petición
K0236.1100044anodizado negroNegro10012M437112300 A petición
K0236.1120044anodizado negroNegro12012M437132300 A petición
K0236.1180044anodizado negroNegro18012M437192300 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33